Proč používat produkty firmy LAPP pro elektromobilitu?
Nabízíme různé tvary kabelů, včetně samonavíjecího kabelu LAPP Helix pro rychlé nabíjení, který se po dokončení nabíjení automaticky vrací do svého původního tvaru. Nabíjecí konektory jsou k dispozici ve variantách DESIGN a HEAVY DUTY, přičemž odolná řada HEAVY DUTY je ideální pro obzvláště náročná použití ve veřejných prostorech. Nabíjecí kabel Mode 2 pro nabíjení v domácích nebo průmyslových zásuvkách poskytuje elektromobilistům flexibilitu, jelikož si tak mohou nabíjet vozidlo z běžné zásuvky, pokud poblíž není žádná nabíjecí stanice.
Kromě uvedeného stupně krytí IP55 nabízí LAPP dodatečnou podélnou vodotěsnost v nové konstrukční variantě kabelového konektoru, i když není použit ochranný kryt. Díky internímu vývoji a výrobě v rámci skupiny LAPP můžete společně s námi stavět na spolehlivém dodavatelském řetězci.
Množství materiálu potřebného pro výrobu kabelu LAPP HELIX je jen poloviční v porovnání se spirálovým kabelem. Je také přibližně o 40 procent lehčí. Další výhodou pro zákazníky je také jednodušší manipulace a úspora prostoru až o 60 procent, díky čemuž budete mít více prostoru v kufru vozidla.
Nabíjecí kabely LAPP jsou bezhalogenové, odolné vůči šíření plamene, odolné vůči olejům a vhodné pro použití při teplotách od -30 °C do +50 °C.