Czech Republic
 
cs
en
 
Czech Republic
 
cs
en
 

Kabely pro výtahovou a dopravní techniku

Kabely pro výtahy a jeřáby

Pod značkou ÖLFLEX® nabízí LAPP napájecí a ovládací kabely k použití v širokém spektru systémů dopravníkové techniky. Kabely lze mimo jiné použít pro výtahy a závěsné ovladače. Portfolio produktů dále zahrnuje kabely s nosným prvkem pro navíjení na buben a ploché kabely.

Kategorie

Kabely
Připojovací a ovládací kabely

Filtr

Reset

Filtr

Filtr

Reset

  • Všeobecné informace
    • Typ výrobku
      • Kabel pro dopravní prostředky
      • Plochý kabel
      • Výtahový kabel
  • Elektrické parametry
    • Jmenovité napětí
      • U0/U: 0,6/1 kV AC rms dle IEC
      • U0/U: 300/500 V AC rms dle IEC
      • U0/U: 450/750 V AC rms dle IEC
    • Zkušební napětí
      • 3 kV
      • 4 kV
    • zkušební napětí mezi vodiči
      • 3 kV
    • Zkušební napětí žíla/stínění
      • 2 kV
  • Konstrukce výrobku
    • Průřez vodiče (mm2)
      • 1.0 mm²
      • 1.5 mm²
      • 2.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
    • Včetně ochranného vodiče
      • Ano
      • Ne
    • Počet žil
      • 2.0
      • 3.0
      • 4.0
      • 5.0
      • 7.0
      • 8.0
      • 9.0
      • 10.0
      • 12.0
      • 16.0
      • 18.0
      • 20.0
      • 24.0
      • 30.0
      • 36.0
    • S kabelovým messengerem
      • Ano
      • Ne
    • Oppěrný oplet integrovaný ve vnějším plášti
      • Ano
    • Jmenovitý vnější průměr
      • 7.4 mm
      • 8.0 mm
      • 8.3 mm
      • 8.7 mm
      • 8.9 mm
      • 9.7 mm
      • 9.8 mm
      • 9.9 mm
      • 10.2 mm
      • 10.4 mm
      • 10.9 mm
      • 11.3 mm
      • 11.6 mm
      • 12.2 mm
      • 12.4 mm
      • 12.9 mm
      • 13.2 mm
      • 13.6 mm
      • 14.0 mm
      • 14.3 mm
      • 14.4 mm
      • 14.8 mm
      • 15.2 mm
      • 15.4 mm
      • 15.5 mm
      • 15.7 mm
      • 15.9 mm
      • 16.1 mm
      • 16.3 mm
      • 16.6 mm
      • 16.8 mm
      • 16.9 mm
      • 17.0 mm
      • 17.5 mm
      • 17.6 mm
      • 17.7 mm
      • 18.0 mm
      • 18.2 mm
      • 18.4 mm
      • 18.5 mm
      • 18.8 mm
      • 18.9 mm
      • 19.2 mm
      • 19.6 mm
      • 19.8 mm
      • 19.9 mm
      • 20.0 mm
      • 20.2 mm
      • 20.6 mm
      • 20.7 mm
      • 20.9 mm
      • 21.5 mm
      • 21.6 mm
      • 21.7 mm
      • 21.8 mm
      • 22.0 mm
      • 22.1 mm
      • 22.2 mm
      • 22.8 mm
      • 23.3 mm
      • 23.4 mm
      • 23.9 mm
      • 24.4 mm
      • 24.6 mm
      • 25.2 mm
      • 25.3 mm
      • 25.4 mm
      • 25.5 mm
      • 25.6 mm
      • 25.7 mm
      • 26.1 mm
      • 27.1 mm
      • 27.4 mm
      • 27.5 mm
      • 27.6 mm
      • 28.0 mm
      • 28.5 mm
      • 28.9 mm
      • 29.4 mm
      • 30.1 mm
      • 30.2 mm
      • 31.0 mm
      • 31.4 mm
      • 31.6 mm
      • 32.1 mm
      • 32.6 mm
      • 34.0 mm
      • 34.7 mm
      • 34.8 mm
      • 36.1 mm
      • 36.3 mm
      • 40.6 mm
      • 44.8 mm
      • 51.2 mm
    • Základní materiál izolace žil
      • Polyvinylchlorid
      • Pryž
      • Termoplastické elastomery
    • Základní materiál vnějšího pláště
      • Polyuretan
      • Polyvinylchlorid
      • Pryž
    • Barva vnějšího pláště kabelu
      • černá
      • žlutá
    • Identifikace žil
      • Barvy
      • Číslice
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez PWIS
      • Bez halogenů
      • Chemicky odolný
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
    • Oblast použití
      • Flexibilní
      • Pevné uložení
      • Venkovní zavěšení
      • Vlečný řetěz
    • Minimální poloměr ohybu v mm, stacionární
      • 44.4 mm
      • 48.0 mm
      • 49.8 mm
      • 52.2 mm
      • 53.4 mm
      • 58.2 mm
      • 59.4 mm
      • 61.2 mm
      • 62.4 mm
      • 65.4 mm
      • 69.6 mm
      • 74.4 mm
      • 77.4 mm
      • 84.0 mm
      • 86.4 mm
      • 91.2 mm
      • 95.4 mm
      • 99.6 mm
      • 100.8 mm
      • 102.0 mm
      • 111.0 mm
      • 113.4 mm
      • 115.2 mm
      • 119.4 mm
      • 125.4 mm
      • 130.8 mm
      • 132.6 mm
      • 136.8 mm
      • 139.8 mm
      • 140.4 mm
      • 146.4 mm
      • 147.6 mm
      • 152.4 mm
      • 156.6 mm
      • 168.0 mm
      • 171.0 mm
    • Minimální poloměr ohybu v mm, příležitostně pohyblivé použití
      • 70.0 mm
      • 74.0 mm
      • 77.5 mm
      • 78.5 mm
      • 84.5 mm
      • 90.0 mm
      • 91.0 mm
      • 92.0 mm
      • 98.0 mm
      • 99.0 mm
      • 103.0 mm
      • 196.0 mm
      • 226.0 mm
      • 272.0 mm
      • 310.0 mm
      • 322.0 mm
      • 326.0 mm
      • 400.0 mm
      • 440.0 mm
    • Teplota, pevné uložení
      • -40 °C do 80 °C
      • -45 °C do 60 °C
    • Teplota, příležitostně pohyblivé použití
      • -15 °C do 70 °C
      • -25 °C do 60 °C
      • -25 °C do 80 °C
      • -40 °C do 80 °C
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Certifikováno VDE
      • Označení CE
    • Certifikováno EAC
      • Ano

Výsledky

(9)