Single Pair Ethernet: základní kámen pro inteligentní továrnu
Modernizace pro úroveň pole
Kabely pro Single Pair Ethernet jsou měděné kabely, které obsahují pouze jeden stočený pár žil („single pair“ – jeden pár) a které jsou především určeny pro přenos dat v průmyslových aplikacích. Běžné ethernetové kabely ze sektoru LAN nebo průmyslové ethernetové kabely mají 2 nebo 4 páry žil v závislosti na rychlosti přenosu dat. Single Pair Ethernet je zeštíhlený, odlehčený a materiálově úsporný vývoj průmyslového ethernetu. SPE umožňuje konzistentní a jednotnou síťovou infrastrukturu až do úrovně provozu. Ethernetové propojení provozních zařízení, jako jsou snímače a akční členy, umožňuje shromažďování a analýzu dat v reálném čase.
SPE nahrazuje běžné provozní sběrnice
Klasický ethernet, který již spojuje všechny horní vrstvy v automatizační pyramidě, je nevhodný pro připojení nejnižší provozní úrovně. Připojení těchto kabelů je složité a jsou příliš velké. Firmy se proto stále spoléhají na běžné provozní sběrnice, které regulují výměnu informací mezi snímačem a akčními členy na řídicí úrovní (PLC). Tyto sběrnicové systémy však již nesplňují rozsáhlé požadavky inteligentních továren. Proto se nyní postupně nahrazují Single Pair Ethernetem a příslušnými kabely.
Výhody Single Pair Ethernet
- Nahrazení provozních sběrnic pro inteligentní továrnu, která je připravena na budoucnost
- Standardizace technologií v sítích založených na protokolu IP, od snímačů až po ERP nebo cloud
- Úspora materiálu, hmotnosti a nákladů, výrazně menší prostorové nároky
- Jednopárová konstrukce kabelu pro rychlou a snadnou instalaci a méně chyb při montáži
- Efektivita nákladů díky eliminaci bran jako „překladatelů“
- Power-over-Data-Line pro napájení koncových zařízení až do výkonu 50 W
- Otevřený standard s kompatibilními kabelovými komponenty vhodný pro univerzální použití v celém automatizačním průmyslu
Co bude dál s SPE?
Standardy zajišťují rychlé zavedení v praxi:
- Standardy protokolů podle normy IEEE 802.3 definují technické rámcové podmínky pro přenos dat v rámci Single Pair Ethernetu v průmyslových aplikacích.
- Průmyslová čelní strana konektoru „T1 Industrial Style“ je standardizována podle normy IEC 63171-6.
Standard SPE | Přenosová rychlost | Délka kabelu od bodu k bodu | |
|---|---|---|---|
| stíněné | nestíněné | ||
| IEEE 802.3ch | 2,5/5,10 Gbit/s | 15 m | - |
| IEEE 802.3bp | 1 Gbit/s | 40 m | 15 m |
| IEEE 802.3bw | 100 Mbit/s | 40 m | 15 m |
| IEEE 802.3cg | 10 Mbit/s | 1000 m a více | - |
Společnost LAPP je členem sítě průmyslových partnerů SPE (SPE Industrial Partner Network), což je konsorcium známých společností, které chtějí společně přispět k rozvoji technologií SPE.
Cílem této sítě partnerů je vytvořit integrovanou infrastrukturu SPE. Tato inovativní technologie by měla nejen zaručit spolehlivý přenos dat, ale také poskytnout standardizovaná rozhraní a systémové komponenty. Základy pro toto již byly položeny definováním norem a úzkou spoluprací s mezinárodními výbory pro normalizaci.
Ethernet Advanced Physical Layer: SPE pro zpracovatelský průmysl
Ethernet APL je podporou pro vytváření sítí na provozní úrovni – především ve zpracovatelském průmyslu. Jako základ se používá Single Pair Ethernet, který vytváří konzistentní síť pomocí jediného protokolu. Ethernet APL staví na tomto základě a rozšiřuje ho o jiskrovou bezpečnost pro oblasti ohrožené výbuchem, přičemž si ponechává všechny výhody SPE.
Společnost LAPP nabízí rozsáhlé portfolio produktů pro nastavení sítí Ethernet APL pomocí kabelů pro Single Pair Ethernet.