Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Označovací systémy

Pro jasné označování a etiketování kabelů, jednožilových vodičů a dalších komponentů.


S označovacími systémy LAPP lze označit prakticky vše, co potřebujete k rychlé a individuální identifikaci v průmyslovém prostředí. Označovací systémy jsou vhodné k označování kabelů, jednožilových vodičů a jiných elektrických komponentů. Zde najdete jednotlivé číslice, písmena, symboly a nosiče znaků k individuálnímu označování stejně jako etikety pro laserový nebo termotransferový tisk, tiskárny, software pro označování, bezpečnostní značení, nářadí a příslušenství. Skoncujte s chaosem - díky jasnému označování!

Co jsou to označovací systémy a k čemu se používají?


Označovací systémy u firmy LAPP zahrnují všechny výrobky a veškeré příslušenství k výrobkům, které se používá pro označování kabelů, vodičů, jednožilových vodičů a jiných přístrojů a komponent strojů v průmyslových oblastech.

Označováním se rozumí jednoznačné označení a/nebo oštítkování zařízení. 

Naše komplexní portfolio zahrnuje následující kompatibilní řešení pro označování:

Označení kabelů a jednožilových vodičů

FLEXIMARK® etikety pro laserový tisk a FLEXIMARK® termotransferové etikety pro profesionální potisk na místě a také velmi snadno použitelné, předtištěné etikety FLEXIMARK®, jednotlivá písmena, čísla, symboly, označovací kroužky a nosiče znaků pro označování kabelů a jednožilových vodičů.
Přejít k produktům

Tiskárny a software

Termotransferové tiskárny pro individuální potisk etiket FLEXIMARK® pro termotransferové označování pomocí softwaru FLEXIMARK® a elektronické tiskárny DYMO® pro mobilní použití.
Přejít k produktům

Příslušenství k tiskárnám

Barevné pásky pro termotransferovou tiskárnu FLEXIMARK® a pásky se štítky a smršťovacími hadicemi pro elektronickou tiskárnu DYMO®.
Přejít k produktům

Bezpečnostní značení

Odolné výstražné, zákazové a příkazové štítky v různých velikostech, certifikované dle ISO 7010.
Přejít k produktům

Nástroje a příslušenství

Ruční razicí přístroje, ocelové embosovací pásky, střihací a děrovací nástroje a popisovače.
Přejít k produktům

Proč by měly být kabely a komponenty označeny?


V případě závady by mělo být možné provést rychlou opravu. Pokud je za problém zodpovědný kabel nebo pojistka, měla by být rychle vyměněna. Ale jak lze v rozvaděči identifikovat zdroj závady, pokud nelze určit, kam kabel vede? 


Neadekvátní označení pojistkové skříně může způsobit, že se elektrikář při hledání závady pěkně zapotí a zbytečně nadře. Bez jasného označení je totiž obtížné problém rychle vyřešit. V tomto případě to lze provést pouze vylučovací metodou. V průmyslovém prostředí, kde vše závisí na správném fungování, je to ale naprostá noční můra!


Neoznačování průmyslových systémů má za následek obrovské náklady.


Jasné označení kabelů a komponent však umožňuje rychlou identifikaci problému a snadné a bezpečné provádění oprav a údržby!


Skoncujte jednou provždy s chaosem – díky jasnému označování!

Přehled výhod označování kabelů a komponent


Systémy pro označení a štítkování kabelů, vodičů, jednožilových vodičů a dalších komponentů elektrických systémů s sebou nesou následující výhody:

Úspora času a nákladů

  • Rychlá orientace
  • Snadné zadání 
  • Rychlejší provádění oprav a údržby
  • Výrazně zkracují odstávky strojů

Zabezpečení

Bezpečné a přehledné značení
  • Zvyšuje celkovou bezpečnost při práci
  • Minimalizuje riziko záměny

Řád a organizace

Pečlivé, profesionální, jednotné a kontrastní značení

Splnění normativních požadavků

Povinnost označovat zařízení v souladu s normou DIN EN 60204-1 (VDE 0113 část 1) a pro čtení schémat zapojení dle normy DIN EN 61082-1

Proč nakupovat označovací systémy od společnosti LAPP?


Kabely a vodiči se zabýváme již od roku 1957 a označovací systémy jsou běžnou součástí podnikání společnosti LAPP od roku 1978. Díky tomu máme více než 40 let zkušeností s označováním a etiketováním kabelů a komponent v průmyslovém prostředí. 


Naše produktová značka FLEXIMARK® znamená flexible markings (flexibilní označování). Proto FLEXIMARK® zahrnuje širokou škálu řešení pro téměř každé prostředí. Ropné plošiny, průmyslové závody, mosty, větrné a solární elektrárny, chemické továrny nebo potravinářský průmysl – situace, ve kterých lze použít označení, jsou stejně rozmanité jako oblasti použití kabelů.

Společnost FLEXIMARK® má také vlastní společnost a výrobní závod ve Švédsku s autonomní technickou podporou zákazníků. 

FLEXIMARK® není jen dlouholetá značka výrobků.

Přehled výhod označení FLEXIMARK®:

V aplikacích s omezeným prostorem (např. v rozvaděčích) se pro označování kabelů používají prostorově úsporné navíjecí etikety, pro značení jednožilových vodičů se používají označovací kroužky nebo lze použít smršťovací hadice pro kabely a jednožilové vodiče.
Označování pomocí FLEXIMARK® je nejen vizuálně atraktivní, ale také navrženo užitečným způsobem. Etikety jsou působivé především kvůli svým kontrastním barvám a vysokému rozlišení tisku, díky čemuž jsou také velmi snadno čitelné. 

Jaké vlastnosti by měla mít značení pro průmyslový sektor?


Drsné podmínky, které se často vyskytují v průmyslovém prostředí, vyžadují vysoce kvalitní a tím pádem i spolehlivá řešení.

Aby se zabránilo odlupování, bobtnání, poškrábání, vyblednutí a tím i nečitelnosti popisu v průběhu času, měly by mít v závislosti na oblasti použití následující odolnosti:

Odolnost proti UV záření

Značení používané venku by mělo být odolné vůči UV záření a mělo by odolávat všem povětrnostním podmínkám.
Zjistit více

Teplotní odolnost

Například ve větrných elektrárnách nebo při výstavbě tunelů mohou panovat extrémní teploty. Vysoce kvalitní značení však odolá širokému teplotnímu rozsahu.
Zjistit více

Mechanická odolnost

Pokud značení není umístěno v chráněném rozváděči, ale na místech, kde lze očekávat tření od jiných kabelů a velký pohyb samotné aplikace, mohlo by značení být vážně poškozeno, pokud by nebyly zvoleny správné výrobky odolné vůči oděru.
Zjistit více

Odolnost proti olejům

Například v průmyslových výrobních linkách jsou kabely někdy trvale nebo dočasně vystaveny působení různých olejů. Značení použité v těchto místech taktéž musí odolávat mazacím, řezným a chladicím olejům a nesmí utrpět žádné poškození, pokud je jim vystaveno.

Chemická odolnost

Pokud je značení vystaveno chemickým látkám, jako jsou kyseliny a zásadité látky nebo čisticí prostředky, měly by být použity odolné materiály, které dokážou zachovat funkce značení po mnoho let. I když často dochází k procesům čištění, jako je tomu v potravinářském průmyslu, nesmí se zhoršit kvalita značení.
Zjistit více

Detekovatelnost

Pokud se etikety nebo kabelové vázací pásky náhodně dostanou do prostředí přímé výroby potravin, lze je snadněji najít, pokud jsou detekovatelné. Materiál detekovatelných výrobků obsahuje drobné kovové částice, které lze detekovat rentgenovými nebo magnetickými detektory kovů. Tímto způsobem lze zabránit nákladným výpadkům zařízení.

Jak najít to správné značení


Ukážeme vám, jak se pomocí 4 jednoduchých otázek zorientovat v našem rozsáhlém portfoliu a rychle najít označení, které je přesně šité na míru Vašim potřebám.

Nejdříve se zeptejte sami sebe

1. Již vytištěno

Značení si můžete snadno vytvořit na místě z široké škály předem připravených řešení, která se skládají z čísel, písmen a symbolů.

Příklady produktů:

  • Číslice, písmena a nosiče znaků pro individuální provedení značení
  • Předtištěné štítky pro bezpečnostní značení
  • Mobilní tiskárna pro rychlé označování na místě

2. Nechte si vytisknout

Individuální etikety si objednejte u nás. Přesně podle Vašich potřeb, avšak bez nutnosti interních investic. Značení navrhneme na základě vašich specifikací a dodáme vám ho během několika pracovních dnů. 

Příklady produktů:

  • Značení z nerezové oceli
  • Smršťovací hadice a kabelové etikety

3. Vytiskněte si sami

Vytvářejte etikety a štítky podle libosti pomocí běžné laserové tiskárny nebo – pokud potřebujete ještě odolnější a trvanlivější potisk – pomocí termotransferové tiskárny.

Příklady produktů:

  • Etikety k laserovému potisku
  • Etikety pro termotransferový tisk
  • Termotransferová tiskárna

Dalším krokem je zjistit, co chcete označit:

  • Jednožilové vodiče
  • Kabely
  • Komponenty

Tato otázka vyvstává především při označování jednožilových vodičů, které již nejsou po zapojení tak snadno přístupné. 


Nabízíme značení, která lze připevnit PŘED montáží, protože musí být navlečena na žílu, stejně jako řešení pro značení vodičů PO montáži, která lze následně připevnit na žílu jako sponku. Bez ohledu na to, co chcete označit nebo osadit etiketou – najdeme pro Vás ten správný výrobek. 

Ujasněte si, v jakých aplikacích se bude značení používat a jakým vlivům prostředí bude vystaveno. Všechno značení FLEXIMARK® byly v podstatě navrženo pro drsné prostředí. V závislosti na požadované odolnosti jsou však vhodné různé materiály (plast nebo nerezová ocel) a různé varianty.