Czech Republic
 
cs
en
 
Czech Republic
 
cs
en
 

Montážní nářadí

Nástroje na montáž kabelových vývodek

Nástroje od společnosti LAPP umožňují bezpečnou a snadnou montáž kabelových vývodek SKINTOP® a SKINDICHT®. Nabízíme také univerzální a metrické montážní nářadí např. na vrtání a řezání závitů, momentové klíče a šroubováky.

Kategorie

Kabelové vývodky
Nástroje a příslušenství
Filtr
  • Všeobecné informace
    • Typ výrobku
      • Momentový klíč
      • Montážní nástroj
      • Polohovací nástroj
      • Vidlicový klíč
      • Závitník
  • Konstrukce výrobku
    • Velikost závitu
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
    • Šířka klíče
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 54.0 mm
      • 67.0 mm
      • 75.0 mm
      • 95.0 mm
      • 115.0 mm
      • 135.0 mm
    • pro rozměry vývodek
      • M 110
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 63 Plus
      • M 75
      • M 90

Výsledky

(9)