Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Nízkofrekvenční datové kabely

Víceúčelové datové kabely

Instalační a datové kabely UNITRONIC® mohou být použity k nízkofrekvenčnímu přenosu dat. Kabely jsou určeny na pevné, flexibilní a vysoce flexibilní uložení a jsou k dispozici v různých barevných kódováních, jako např. DIN. Společnost LAPP nabízí UL/CSA certifikované, bezhalogenové a nízkokapacitní, nízkofrekvenční kabely.

 

Kabely
  • Instalační datový kabel
  • Nízkofrekvenční datový kabel
  • Počítačový kabel
  • Spirálový kabel
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 10
  • 12
  • 14
  • 15
  • 16
  • 18
  • 20
  • 21
  • 24
  • 25
  • 27
  • 28
  • 30
  • 32
  • 36
  • 37
  • 40
  • 44
  • 50
  • 52
  • 56
  • 61
  • 80
  • 0.08 mm²
  • 0.14 mm²
  • 0.25 mm²
  • 0.22 mm²
  • 0.23 mm²
  • 0.24 mm²
  • 0.34 mm²
  • 0.38 mm²
  • 0.5 mm²
  • 0.52 mm²
  • 0.62 mm²
  • 0.75 mm²
  • 0.8 mm²
  • 1.0 mm²
  • 1.3 mm²
  • 1.32 mm²
  • 1.5 mm²
  • Ano
  • Ne
  • Bez PWIS
  • Bez halogenů
  • Chemická odolnost
  • Mechanická odolnost
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti olejům
  • Odolnost proti ozónu
  • odolné proti povětrnostním vlivům
  • Certifikováno CSA
  • Certifikováno Ecolab
  • Certifikováno VDE
  • Odolnost proti plameni testována podle UN/ECE-R118
  • Označení CE
  • UL listed
  • UL recognised
  • cUL listed
  • cUR recognized
 

 

(48)