Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

EPIC® konfigurátor pouzdra

Online nástroj pro individuální pouzdra hranatých konektorů EPIC®

Čím větší výběr, tím obtížnější je rozhodování


Někdy může být těžké se rozhodnout, ale s miliony možností kombinací je to také pochopitelné. Pomocí našeho konfigurátoru pouzdra EPIC® si můžete snadno vybrat pouzdro hranatého konektoru z našeho širokého sortimentu a snadno je přizpůsobit svým potřebám.

To znamená, že nic nebrání výběru správného pouzdra hranatého konektoru pro Vaši aplikaci.

Pro přechod do konfigurátoru klikněte sem

Vaše individuální pouzdro hranatého konektoru pouhými několika kliknutími. Definujte tvar pouzdra, typ a polohu kabelových vstupů a mnoho dalšího.


Žádné náklady a není nutná žádná registrace.

Možnosti konfigurace

  • Konstrukce pouzdra 
  • Konstrukční velikost 
  • Výkonnostní třída 
  • Konstrukce konektoru
  • Typ závitu
  • Velikost závitu
  • Počet otvorů
  • Poloha otvoru
  • Spojovací hrdlo
  • Typ uzamčení
  • Materiál systému uzamčení
  • Uzamykací klip

Jaké vám nabízíme výhody


Obrovská rozmanitost

138 milionů možností kombinace uspokojí každé přání.

Kontrola proveditelnosti

Kontrola technické proveditelnosti pro všechny konfigurovatelné varianty.

Uživatelsky přívětivé

Ceník online, identifikace katalogových variant a dodání řešení do 5 pracovních dnů.

Vše přehledně

Vizualizace a popis konfigurovaného pouzdra včetně možnosti stažení technického listu.

Základní znalosti


Co jsou to průmyslové konektory a k čemu se používají?

Průmyslový konektor je základní součástí odpojitelného, bezpečného konektorového spojení mezi dvěma kabely nebo pro připojení kabelu k přístroji nebo stroji. Tvoří kontakt a odolá stovkám spojovacích cyklů. 

Kde se používají průmyslové konektory?

Průmyslové konektory jsou integrovány do průmyslových strojů, strojního inženýrství a techniky pohonů a používají se pro měření, ovládání, regulaci a napájení. Různé tvary, velikosti a varianty konektorů umožňují širokou škálu použití.

Proč potřebuji pouzdro pro svůj průmyslový konektor?

Pouzdra hranatých konektorů chrání jádro hranatého konektoru, konkrétně jeho vložky a kontakty. Zajišťují stabilitu a odolnost hranatého konektoru. Proto jsou ideální pro průmyslové použití.