Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Systémy na ochranu a vedení kabelů

Zvýšená ochrana proti vnějším vlivům a mechanickému zatížení


Kabelové ochranné a vodicí systémy od společnosti LAPP tvoří ochranná hadice, hadicové šroubení a odpovídající příslušenství. Dokonale chrání kabely proti prachu, vlhkosti, mechanickým, tepelným nebo chemickým vlivům. Naše flexibilní ochranné hadice jsou vyrobeny z plastu, pozinkované oceli, nerezové oceli nebo kombinace těchto materiálů. Portfolio zahrnuje také paralelně drážkované ochranné hadice, nadrozměrné ochranné hadice nebo opakovaně uzavíratelné ochranné hadice, hadice s kapalinotěsným pláštěm a systémy ochranných hadic na kabely pro speciální použití, např. v oblasti F&B nebo e-mobility. Nástroje a příslušenství umožňují rychlou a snadnou montáž.

Co jsou to systémy pro ochranu a vedení kabelů?



Systémy pro ochranu a vedení kabelů Vám nabízí možnost dodatečné ochrany kabelů a vodičů a jejich bezpečného vedení.


U společnosti LAPP se jedná o flexibilní ochranné hadice.


Tato příručka Vám poskytne informace o ochranných hadicích pro kabely a příslušném příslušenství pro aplikace podle normy DIN EN IEC 61386-23 (VDE 0605-23:2021-12): Zvláštní požadavky – Pružné trubkové systémy. Naše výrobky pro ochranu kabelů nezahrnují pneumatické ani hydraulické hadice.

Poznámka:


Pro automatizované aplikace nabízíme systémy ochrany a vedení kabelů ve formě konfekcionovaných vlečných řetězů pod produktovým názvem SILVYN® CHAIN.

Zjistěte vše o portfoliu vlečných řetězů značky LAPP zde

Jaké typy systémů ochranných hadic společnost LAPP nabízí?


Nářadí a příslušenství

Pokud hledáte montážní konzole a svěrák pro upevnění, spojovací hrdla a nástroje pro manipulaci a zpracování, jste na správném místě.

Systémy kovových ochranných hadic

Nabízíme šroubovitě vinuté kovové ochranné hadice v různých variantách a pro různé účely (např. ochrana proti horkým třískám, elektromagnetická kompatibilita). Mnohé z těchto kabelů nabízí odolnost proti korozi a mechanickou odolnost. Nabízíme také hadicová šroubení s certifikátem ATEX pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Systémy paralelně drážkovaných ochranných hadic na kabely

Pokud potřebujete odolné, paralelně drážkované ochranné hadice nebo dělitelné ochranné hadice, které plánujete montovat dodatečně, jste na správném místě. Najdete zde také ochranné hadice v obzvláště velkých rozměrech pro silnější kabely nebo velké kabelové rozvody. Najdete zde také odpovídající hadicová šroubení a příslušenství.

Systémy ochranných hadic na kabely pro speciální aplikace

Tato skupina výrobků je určena pro speciální použití. Například pokud chcete své kabely chránit před extrémním horkem, pokud potřebujete hygienický design s hladkým povrchem, který se snadno myje, nebo pokud potřebujete označit vysokonapěťové systémy v oblasti e-mobility výstražným označením pomocí oranžových ochranných hadic.

Systémy kovových ochranných hadic s pláštěm pro kabely

Pokud potřebujete ochranné hadice, které stoprocentně nepropustí žádné kapaliny, zvolte kovovou ochrannou hadici s pláštěm. Tenkostěnné pláště jsou vhodné, pokud systém ochranných hadic na kabely vyžaduje určitý stupeň flexibility, např. aby se umožnil užší poloměr ohybu. Silnostěnné pláště jsou vhodné, pokud lze předpokládat, že na ochranný hadicový systém může působit mechanický vliv (např. náraz kamene nebo častý kontakt se zemí). K dispozici jsou hadice s různými materiály pláště.

Plastové systémy ochranných hadic na kabely

V této skupině výrobků najdete jednoduché a vysoce flexibilní plastové ochranné hadice, spirálou vyztužené hadice, pletené hadice, vhodná hadicová šroubení a příslušenství.

Jaké součásti tvoří systém ochranných hadic?


Systém ochranných hadic tvoří:    

  • ochranná hadice
  • hadicové šroubení
  • vhodné příslušenství ochranné hadice

Proč používat ochranný hadicový systém


V jakých případech jsou ochranné hadice nezbytné a jaké funkce plní?

Funkce 1: Ochrana kabelů a vodičů

Podle materiálu a konstrukce nabízejí systémy ochranných hadic následující:
  • Spolehlivá ochrana proti prachu, vlhkosti a UV záření.
  • Mechanická ochrana proti ostrým hranám, tření, oděru nebo dokonce jiskrám při svařování.
  • Tepelná ochrana proti účinkům extrémního horka, např. plamene nebo tekutého kovu, nebo ochrana proti velmi chladným teplotám.
  • Chemická ochrana proti agresivním látkám jako např. čisticím prostředkům, rozpouštědlům, mazivům, olejům, benzinu atd.
  • Ochrana před elektromagnetickým rušením.

Funkce 2: Svazkování, vedení kabelů a vodičů, a tím i jejich uspořádání

Ochranné hadice fungují v tomto případě jako flexibilní kabelové kanály:
Vodiče a kabelové svazky, které jsou v nich uloženy, jsou přesně vedeny po své montážní trase. To zajišťuje v rámci použití lepší organizaci. Pečlivě uspořádané kabely nejenže vypadají lépe, ale také zvyšují bezpečnost při práci tím, že snižují nebezpečí zakopnutí.

Ochranný hadicový systém zajišťuje Vašim kabelům a vodičům zvýšenou rozměrovou stabilitu, odolnost proti oděru, odolnost proti nárazu, odlehčení tahu, flexibilitu a utěsnění.

Věděli jste, že nákup levnějšího kabelu a jeho ochrana ochrannou hadicí může být cenově výhodnější než nákup dražšího a odolnějšího kabelu?

Kde se ochranné hadice používají?


Dodatečná ochrana kabelů je velmi důležitá pro mnoho průmyslových oblastí (např. strojírenství a investiční výstavba, výroba obráběcích a tvářecích strojů, automobilový průmysl, obnovitelné zdroje energie, nápojový a potravinářský průmysl), ale je také vyžadována a používána ve veřejných budovách, stavbě lodí, železniční dopravě a v mnoha venkovních použitích.


V závislosti na použití jsou ochranné hadice a hadicová šroubení vyrobená z plastu nebo kovu nebo kombinace obou materiálů.


Všechny typy kabelů mohou být obecně chráněny ochrannou hadicí všude tam, kde je potřebná další ochrana z důvodu vnějších vlivů.


Jednoduché ochranné hadice jsou vhodné pro pevné uložení, zatímco flexibilní ochranné hadice kabelů jsou vhodné také pro dynamická použití.

Pátrání po ideální ochranné hadici


V závislosti na použití by měla mít ochrana kabelů různé vlastnosti. Ne každá ochranná hadice je vhodná také pro pohyblivé aplikace, může být instalována venku nebo do země, nepropouští kapaliny nebo může být namontována dodatečně.

  • Měla by být tepelně odolné vůči účinkům plamenů, horkých úlomků a tekutého kovu?
  • Měla by být pro venkovní použití odolná proti UV záření?
  • Měla by být bez obsahu halogenů, aby splňovala standardní požadavky ve veřejných budovách nebo železničních vozidlech?
  • Měla by být odolná proti olejům pro použití v mastném prostředí?
  • Měla by mít vlastnosti zpomalující hoření a být samozhášivá, aby splňovala vymezené požadavky na protipožární ochranu?
  • Měla by být odolná proti korozi, aby bylo možné provádět časté omývání výrobku nebo použití pod vodou?
  • Měla by být elektromagneticky kompatibilní, tj. poskytovat ochranu proti elektromagnetickému záření a minimalizovat emise takového záření?
  • Měla by být s podélným řezem nebo dělitelná, aby mohla být dodatečně montovaná do stávající aplikace?
  • Měla by být vysoce flexibilní pro použití ve vlečných řetězech?
  • Měl by mít antistatický účinek, např. v oblastech s rizikem výbuchu, aby se zabránilo statickému nabíjení nebo vybíjení, které by mohlo vést ke vzniku nebezpečné jiskry? Měla by mít určité certifikace (např. UL, VDE)?
Který stupeň IP ochrany je požadován pro systém ochranných hadic?

Jak najít perfektní systém hadic značky LAPP

Položte si následující otázky:

Oblasti použití

  • Vnitřní
  • Vnější
  • Potřeba zvlášť drsného použití

Teplotní rozsah:

  • Teplota v místnosti
  • Horko
  • Zima

Flexibilita:

  • Statické použití
  • Pohyblivé použití

Stupeň plnění:

Pro pohyblivé použití by měl být zajištěn maximální stupeň plnění 60 až 65 % vnitřního průměru. To znamená, že kabel by měl zabírat méně než dvě třetiny prostoru.

Instalace:

  • Dostupný prostor
  • Požadovaný vnitřní/vnější průměr

Materiál:

  • PVC, polyamid
  • Kov
  • Kombinace

Schválení:

  • UL, CSA
  • VDE
  • DNV
  • EHEDG
  • DIN EN 45554
  • ATEX
Vezměte prosím na vědomí klíčové faktory výběru:
  • Typ závitu M, PG nebo NPT
  • Materiál
  • Stupeň krytí IP
  • Odlehčení tahu

3. Potom vyberte příslušenství, které pro instalaci potřebujete.

Spolehněte se na společnost LAPP jako dodavatele komplexní ochrany kabelů a vodičů


V našem portfoliu naleznete ten správný produkt pro téměř každý požadavek. Důvěřujte našim zkušenostem, spolehněte se na naše odborné znalosti a těšte se z kvality našich výrobků.

Využijte výjimečných odborných znalostí o produktech

Naše značka výrobků SILVYN® existuje již od roku 1974.

Využijte mimořádně širokého sortimentu produktů

Široký sortiment s více než 40 variantami ochranných hadic.

Využijte rozsáhlého inventáře produktů

Spolehlivá skladová dostupnost