Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Mosazné kabelové vývodky

K mechanicky náročnějšímu použití nebo k zajištění elektromagnetické kompatibility

S mosaznými kabelovými vývodkami SKINTOP® společnosti LAPP je váš kabel upevněn, vycentrován, hermeticky těsněn a optimálně odlehčen od tahu. Obzvláště v prostředí, kde je výrobek vystaven velkému chemickému a mechanickému namáhání. U nás najdete kabelové vývodky bez halogenů s mimořádným odlehčením, odolné proti chladu, jakož i kabelové vývodky s ochranou proti EMC, pro oblasti ATEX a s trvalou ochranou proti ohybu.

 

Kabelové vývodky
Jednotlivé vstupy
  • Kabelová vývodka
  • Kabelová vývodka s ochranou proti ohybu
  • Plochá kabelová vývodka
  • Vstup plochého kabelu
  • Úhlová kabelová vývodka
  • M 10
  • M 105
  • M 110
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 24
  • M 25
  • M 32
  • M 36
  • M 40
  • M 50
  • M 56
  • M 6
  • M 63
  • M 72
  • M 75
  • M 8
  • M 80
  • M 90
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 1/2"
  • NPT 1/4"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • NPT 3/8"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 42
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • Kolejová vozidla
  • Procesní průmysl
  • Robotika
  • Stavební stroje
  • Lodní průmysl
  • Energetický průmysl
  • Zdravotnictví a farmaceutický průmysl
  • Vytápění, vzduchotechnika, klimatizace
  • Zemědělské a hospodářské stroje
  • Automobilový průmysl
  • Balicí technika
  • Intralogistika a manipulace s materiálem
  • Montážní stroje
  • Obráběcí stroje
  • Potravinářský a nápojový průmysl
  • Výtahy a manipulační zařízení
  • Metrický
  • NPT
  • PG
  • Bez halogenů
  • Chemická odolnost
  • Ochrana proti vibracím
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti nárazu
  • Odolnost proti plameni
  • Vhodné pro použití EX
  • Certifikováno CCCex
  • Certifikováno VDE
  • Certifikát DNV
  • Označení CE
  • Testováno pro požární ochranu kolejových vozidel
  • UL listed
  • UL recognised
  • cUL listed
  • cUR recognized
 

 

(67)

Co je mosazná kabelová vývodka?


Obecně slouží kabelové vývodky, známé také jako kabelové vstupy nebo kabelové průchodky, k zavedení kabelu nebo izolovaného vodiče do pouzdra. Kabelová vývodka přitom splňuje funkční požadavky na utěsnění, upevnění a odlehčení tahu.

Kabelové vývodky

Mosazné kabelové vývodky jsou typem kovových kabelových vývodek. Mosaz je slitina mědi a zinku (CuZnX) s obsahem zinku až 40 %. V malém množství mohou být přidány i jiné kovy. Mosaz nabízí dobrou chemickou odolnost a zvláště pak mechanickou stabilitu, což je důvod, proč je při výrobě kabelových vývodek velmi oblíbená.

Většina mosazných kabelových vývodek LAPP je vyráběna z poniklované mosazi, tzn. mají na povrchu vrstvu niklu. Protože nikl, který je rovněž kovem, je odolný vůči korozi i opotřebení a chrání tak mosazné těleso vývodky před mnoha vlivy prostředí a v důsledku toho i před narušením její funkce. Účinek ochrany proti korozi je potvrzen zkouškou solnou mlhou dle ČSN EN ISO 9227, kterou prochází mosazné součásti kabelových vývodek LAPP.

Jaké mosazné kabelové vývodky existují u společnosti LAPP?


Označení: Ve společnosti LAPP vedeme naše mosazné kabelové vývodky pod produktovou značkou SKINTOP® a dílčí značkou SKINDICHT®.

Složení kovů: Drtivá většina našich výrobků v rámci skupiny výrobků „mosazné kabelové vývodky“ je standardně vyrobena z poniklované mosazi. Kromě toho zahrnuje naše portfolio také kabelové vývodky z bezolovnaté poniklované mosazi.

Rozdělení výrobků podle vlastností

Pro použití ve veřejných budovách s vysokou koncentrací osob a majetku. Zelená těsnění jsou zcela bez halogenů.

Rozpoznatelné podle zkratky HF v názvu, např. SKINTOP® MS-HF-M.

SKINTOP® MS-HF-M
SKINTOP® MS-M BRUSH

Zajišťuje optimální kontakt se stínicím opletením kabelu a bezpečně udržuje vnější rušivé signály mimo dosah.

Identifikovatelné podle BRUSH nebo SC v názvu, např. SKINTOP® MS-M BRUSH nebo SKINTOP®MS-SC-M.

SKINTOP® MS-M BRUSH

Pro mimořádně vysoké odlehčení tahu Vašich kabelů.

SKINTOP® GRIP-M, SKINDICHT® SKZ-M, SKINDICHT® SHZ-M

SKINTOP® BRUSH ADD-ON

Pro použití při extrémě nízkých teplotách. Identifikovatelné podle COLD v názvu, např. SKINTOP® COLD.

SKINTOP® COLD
SKINDICHT® SVF-M

S originální těsnicí vložkou pro vysokou těsnost různých plochých kabelových tvarů (např. hranatých nebo kulatých).SKINTOP® FLAT (patentovaná těsnicí vložka) SKINDICHT® SVF-M.

SKINDICHT® SVF-M

Pro použití v přístrojích, strojích a zařízeních s typem ochrany proti vznícení „zvýšená bezpečnost“ („e“).

Identifikovatelné podle ATEX v názvu, např. SKINTOP® MS-M ATEX.

SKINTOP® MS-M ATEX

Pro pohyblivé použití s vysokými nároky na mechanickou stabilitu.

SKINTOP® BS-M METAL, SKINDICHT® SR-M, SKINDICHT® SR-SV-M.

SKINTOP® BS-M METAL
Díky velmi malým rozměrům je ideální pro použití s omezeným prostorem k dosažení vysoké hustoty uložení. Identifikovatelné podle MINI v názvu, např. SKINDICHT® MINI.
SKINDICHT® MINI
SKINTOP® MSR-M

Speciálně pro silnostěnná pouzdra.

Rozeznatelné podle označení XL v názvu, např. SKINTOP®MS-M-XL.

SKINTOP® MSR-M

Speciálně pro silnostěnná pouzdra.

Rozeznatelné podle označení XL v názvu, např. SKINTOP®MS-M-XL.

SKINTOP® MS-M-XL

Výrobky bez halogenů

Zjistěte více zde

Stíněné výrobky

Zjistěte více zde

Proč se používají bezolovnaté kabelové vývodky?


Jsme si jisti, že pokud chcete být v budoucnu úspěšní, musíte se zaměřit na udržitelnost

Díky včasnému vývoji vhodných řešení připojení dle Vašich požadavků umožňujeme maximální schopnost plánování Vašich dlouhodobých projektů.

V pozadí:

Kovové materiály se již nějakou dobu musejí obejít bez olova jako příměsi, aby se snadněji zpracovávaly - s jedinou výjimkou: ve slitinách mědi - včetně mosazi, oblíbeného kovu k použití v kabelových vývodkách - je stále povoleno používat až 4 % olova. Tato výjimka měla vypršet 21. července 2021, ale nyní se o nějakou dobu prodlouží. Pokud výjimka skončí podle plánu, mosaz již nebude moci obsahovat olovo, jak stanoví evropská směrnice RoHS (Omezení nebezpečných látek). V nařízení REACH o chemických látkách je olovo také na kandidátském seznamu „Látky vzbuzující velmi velké obavy“, které by mohly být brzy zakázány.

Společnost LAPP myslela do budoucna a uvedla na trh první bezolovnatou kabelovou vývodku SKINTOP®. Pro Vás a Vaše použití

Další informace k tématu bezolovnatých výrobků
SKINTOP® Nová bezolovnatá mosazná vývodka – vyrobená ve společnosti LAPP

Kdy se používají mosazné kabelové vývodky?


Často samotný materiál kabelové vývodky neurčuje jeho použití.

Svou roli hraje také typ kabelu, kterým má být protažen, prostředí, ve kterém má být kabelová vývodka použita, a celá řada vlastností, které musí splňovat.

Na přístroji nebo stroji mohou být použity jak plastové, tak i mosazné kabelové vývodky. Obecně platí, že pokud očekáváte vysoké chemické a mechanické namáhání výrobku, vždy zvažte použití mosazné kabelové vývodky (pouze kabelové vývodky z nerezové oceli mohou toto překonat a jsou ještě odolnější). Typicky se naše výrobky používají v těchto oblastech:

  • Strojírenství a strojní inženýrství
  • Výroba rozvaděčů
  • Větrná energie
  • Zemědělství
  • Instalace v budovách
  • Železniční doprava
  • Stavba lodí

Proč nakupovat mosazné kabelové vývodky od společnosti LAPP?


Mimořádné speciální výrobky pro náročné speciální aplikace

Chcete koupit mosaznou kabelovou vývodku? Sestavili jsme pro Vás nejdůležitější výsledky našeho vlastního vývoje této produktové skupiny, se kterými na trhu obzvlášť vynikáme. Vyzkoušejte si to sami:

Hledáte kabelovou vývodku, kterou lze bezpečně, rychle a snadno instalovat a která nabízí optimální ochranu EMC? Pak je nejlepší použít naši vývodku SKINTOP® MS-M BRUSH. Díky inovativnímu – a proto patentovanému – mosaznému 360° kartáči, nabízí nízkoohmový kontakt mezi stínicím opletením a vývodkou, aniž by došlo k poškození stínicího opletení.

U lakovaných, eloxovaných nebo práškově povrchově upravených pouzder doporučujeme použít pojistnou matici s řeznými hranami. SKINDICHT® SM-PE-M zajišťuje optimální kontakt s pouzdrem, chrání tak Vaši aplikaci před elektromagnetickým rušením a slouží k vyrovnání potenciálů.

Používáte plastové vývodky? Ideální čas na představení našeho inovativního rozšíření EMC: SKINTOP® BRUSH ADD-ON. První patentovaná aktivní pojistná matice EMC na světě. Zařezává se do pouzdra a tím současně poskytuje optimální nízkoohmový 360° kontakt se stíněním Další informace o našem kartáčovém systému najdete zde.

SKINTOP® MS-M BRUSH
Vaše ploché kabely vyžadují speciální pozornost. Proto jsme vyvinuli vývodku SKINTOP® FLAT se speciální konstrukcí těsnění, která umožňuje efektivní utěsnění jak hranatých, tak i kulatých profilů kabelů.
SKINTOP® FLAT
V aplikacích s opakovanými pohyby (zejména u elektrických ručních přístrojů) může být pohyb někdy tak extrémní, že běžné kabelové vývodky neposkytují dostatečnou ochranu proti nadměrnému ohybu. Pro tyto aplikace doporučujeme SKINTOP® BS-M METALL s ochrannou proti ohybu pružinovou spirálou z nerezové oceli a ochranným kroužkem. Zlomení nebo přerušení žíly jsou minulostí. Tato kabelová vývodka byla testována na ohyb a zlomení.
SKINTOP® BS-M METAL
Pokud je kabel skutečně tažen nebo ohýbán tam a zpět, zvyšují se také nároky na správnou kabelovou vývodku. S produktem SKINTOP® GRIP-M má společnost LAPP v portfóliu kabelovou vývodku určenou pro takto náročné aplikace. Její dvojitý třmen zajišťuje spolehlivou ochranu kabelu proti nadměrnému ohybu a zalomení, protože kabel je jemně sevřen po celém obvodu. Tím se dosáhne desetkrát vyššího odlehčení tahu oproti běžným kabelovým vývodkám. SKINTOP® GRIP-M byla zkonstruována především pro přístroje a zařízení, které jsou v pohybu, jako jsou nožní spínače, kotoučové pily nebo závěsné ovládací panely.
SKINTOP® GRIP-M

V aplikacích, kde mají být osoby a majetek co nejlépe chráněni před případnými účinky požáru, je třeba dbát na to, aby byl výrobek absolutně bez halogenů. Materiály by měly být vždy bezhalogenové, aby v případě požáru nevznikaly toxické plyny.

SKINTOP® MS-HF-M s bezhalogenovým těsněním je zvláště vhodná také pro železniční techniku, protože její materiály jsou v případě požáru samozhášivé. Splňuje požadavky na požární bezpečnost dle ČSN EN 45545-2 a ČSN EN 45545-3 (stupeň nebezpečí HL3, resp. třídu požární odolnosti E30) a v souladu s normami ji lze použít v kolejových vozidlech.

SKINTOP® MS-HF-M