Czech Republic
 
cs
en
 
Czech Republic
 
cs
en
 

Kabelové vázací pásky

Pro všechny požadavky a aplikace

Nabízíme široký sortiment kabelových vázacích pásků pro svazkování a upevňování kabelů. Portfolio produktů obsahuje univerzální kabelové vázací pásky pro mnoho aplikací, kabelové vázací pásky s možností uvolnění a opakovaného použití. K vázání kabelů v náročném prostředí lze použít naše kabelové vázací pásky z nerezové oceli. Detekovatelné kabelové vázací pásky od společnosti LAPP lze nalézt pomocí detektorů kovů, díky čemuž jsou ideální k použití v potravinářském průmyslu. Naše prémiové kabelové vázací pásky s ocelovým jazykem jsou k dispozici jako varianta odolná vůči vysokým teplotám, stabilizovaná proti UV záření, s označovací plochou a pro železniční aplikace.

Kategorie

Nářadí a příslušenství
Kabelové vázací pásky a příslušenství
Filtr
  • Všeobecné informace
    • Typ výrobku
      • Kabelové vázací pásky
      • Vázací pásky se suchým zipem
  • Konstrukce výrobku
    • Celková délka
      • 92.0 mm
      • 98.0 mm
      • 100.0 mm
      • 102.0 mm
      • 112.0 mm
      • 120.0 mm
      • 125.0 mm
      • 135.0 mm
      • 136.0 mm
      • 140.0 mm
      • 141.0 mm
      • 150.0 mm
      • 151.0 mm
      • 160.0 mm
      • 184.0 mm
      • 186.0 mm
      • 198.0 mm
      • 200.0 mm
      • 203.0 mm
      • 205.0 mm
      • 208.0 mm
      • 212.0 mm
      • 219.0 mm
      • 222.0 mm
      • 223.0 mm
      • 228.0 mm
      • 240.0 mm
      • 284.0 mm
      • 290.0 mm
      • 291.0 mm
      • 300.0 mm
      • 304.0 mm
      • 320.0 mm
      • 330.0 mm
      • 340.0 mm
      • 356.0 mm
      • 360.0 mm
      • 361.0 mm
      • 365.0 mm
      • 366.0 mm
      • 368.0 mm
      • 370.0 mm
      • 375.0 mm
      • 450.0 mm
      • 457.0 mm
      • 480.0 mm
      • 500.0 mm
      • 520.0 mm
      • 540.0 mm
      • 665.0 mm
      • 680.0 mm
      • 750.0 mm
      • 771.0 mm
      • 780.0 mm
      • 840.0 mm
      • 1016.0 mm
      • 25000.0 mm
    • Tloušťka
      • 0.26 mm
      • 1.0 mm
      • 1.09 mm
      • 1.2 mm
      • 1.35 mm
      • 1.3 mm
      • 1.4 mm
      • 1.7 mm
      • 1.75 mm
      • 1.8 mm
      • 1.85 mm
      • 1.9 mm
    • Pro průměr svazku (min.)
      • 1.0 mm
      • 2.0 mm
      • 2.5 mm
      • 3.0 mm
      • 3.5 mm
      • 4.0 mm
      • 6.0 mm
      • 8.0 mm
      • 9.5 mm
      • 10.0 mm
      • 19.0 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
    • pro průměr svazku (max.)
      • 16.0 mm
      • 21.0 mm
      • 25.0 mm
      • 29.0 mm
      • 32.0 mm
      • 35.0 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 44.0 mm
      • 45.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 63.0 mm
      • 76.0 mm
      • 78.0 mm
      • 79.0 mm
      • 80.0 mm
      • 90.0 mm
      • 100.0 mm
      • 102.0 mm
      • 103.0 mm
      • 130.0 mm
      • 152.0 mm
      • 158.0 mm
      • 203.0 mm
      • 220.0 mm
      • 229.0 mm
      • 233.0 mm
      • 254.0 mm
      • 305.0 mm
    • Materiál
      • Nerezová ocel
      • Polyamid
      • Polyetylen
      • Polypropylen
    • Šířka kabelového vázacího pásku
      • 2.3 mm
      • 2.4 mm
      • 2.5 mm
      • 2.6 mm
      • 3.5 mm
      • 3.55 mm
      • 3.6 mm
      • 3.9 mm
      • 4.4 mm
      • 4.5 mm
      • 4.6 mm
      • 4.7 mm
      • 4.8 mm
      • 5.7 mm
      • 6.6 mm
      • 6.9 mm
      • 7.0 mm
      • 7.5 mm
      • 7.6 mm
      • 7.7 mm
      • 7.9 mm
      • 9.0 mm
      • 12.7 mm
      • 19.0 mm
    • Barva
      • kovová
      • modrá
      • přírodní
      • černá
      • červená
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Certifikováno Ecolab
      • Na seznamu UL
      • UL recognised
      • cUL listed
      • cUR recognized

Výsledky

(16)