Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Etikety k laserovému potisku

Kombinace průmyslového označování s dobrým poměrem ceny a výkonu

Etikety pro laserový potisk FLEXIMARK® – samolepicí etikety pro označování komponent v elektrickém odvětví např. při výrobě rozvaděčů. Etikety jsou potištěny laserovou tiskárnou.

Categories

Označovací systémy

Filtr

Reset

Filtr

Filtr

Reset

  • Všeobecné informace
    • Typ výrobku
      • Etiketa pro laserový potisk
    • Značka
      • FLEXIMARK®
    • Typ balení
      • Karton
    • Dodací jednotka
      • 1.0
    • Počet stran v jednotce balení
      • 10.0
    • Velikost formátu
      • DIN A4
    • Počet etiket na jedné straně
      • 27.0
      • 74.0
      • 110.0
      • 315.0
      • 420.0
      • 560.0
      • 611.0
      • 39.0
      • 124.0
      • 161.0
      • 196.0
      • 280.0
      • 310.0
      • 400.0
      • 517.0
    • Typ sestavení
      • Nalepit
    • Možnost potisku pomocí
      • Laserová tiskárna
    • Způsob tisku
      • Laserový tisk
    • Označení pro
      • Komponenty
  • Konstrukce výrobku
    • Typ etikety
      • Lepicí etiketa
    • Provedení etikety
      • Obdélníkové
    • Lepidlo
      • Na bázi akrylu
    • Celková šířka
      • 7.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 16.9 mm
      • 20.0 mm
      • 25.0 mm
      • 25.6 mm
      • 30.5 mm
      • 46.9 mm
      • 56.0 mm
      • 60.0 mm
      • 80.0 mm
    • Celková výška
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 7.5 mm
      • 8.0 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 12.7 mm
      • 21.8 mm
      • 30.0 mm
    • Tloušťka
      • 0.05 mm
    • Materiál etikety
      • Polyester
    • Perforovaný
      • Ano
    • Barva
      • bílá
      • stříbrná
      • žlutá
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti
      • Bez halogenů
      • Chemicky odolný
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti kyselinám
      • Odolnost proti louhům
      • Odolnost proti olejům
      • Samolepicí
      • Vodotěsnost
      • odolnost proti slané vodě
    • Min. montážní teplota
      • 10.0 °C
    • Odolnost proti UV dle
      • EN ISO 4892-2, metoda A (změna barvy přípustná)
Výsledky (1)