Odolnost proti olejům
Kabely a vodiče z PUR a PVC
Když si představíme průmyslové výrobní linky nebo stacionární pohony, nedokážeme si již představit žádný mechanicky se pohybující stroj bez mazacích míst a automatického smáčení olejem. Téměř všechny aplikace jsou dnes elektronicky monitorovány a propojeny. Například u CNC frézek protékají litry řezných a chladicích olejů, které nevyhnutelně přicházejí do kontaktu s kabely a vodiči a někdy je dokonce na delší dobu ponoří. V následujících odstavcích se dozvíte, co je pro Vás důležité při používání kabelů v zaolejovaném prostředí.
Co se myslí odolností proti olejům?
Odolností proti olejům se rozumí odolnost materiálů vůči účinkům olejů, jako jsou např. syntetické oleje. Materiál, který je odolný nebo necitlivý vůči oleji, se nepoškodí, pokud se dostane do kontaktu s olejem na krátkou dobu nebo na delší dobu.
Co jsou to kabely odolné proti olejům?
V případě kabelů odolných proti olejům materiály použité ve vnějším plastovém plášti nemají chemickou reakci s oleji. Aby byl kabel považován za odolný proti olejům, musí vlastnosti plastů zůstat nezměněny navzdory dočasnému nebo trvalému kontaktu s olejem. Příklady plastů odolných proti olejům jsou fluorpolymery nebo polyuretan (PUR). PVC kabely jsou odolné proti olejům pouze v případě, že se do vnějšího pláště z polyvinylchloridu přidají speciální chemické přísady.
Které faktory ovlivňují odolnost kabelu proti olejům?
Při výběru správného materiálu pro plastový vnější plášt kabelu je třeba vzít v úvahu řadu faktorů:
Jaké teplotě oleje je kabel vystaven?
Jak dlouho bude kabel ve styku s olejem?
V závislosti na požadavcích konkrétní aplikace jsou kabely rozděleny do různých tříd
Zkušební metody pro jednotlivé třídy jsou definovány normami
- Třída 1: Žádná odolnost proti olejům
Kontakt vnějšího pláště s oleji vede k poškození kabelu. Kabely této třídy jsou vhodné pro použití v prostředí bez olejů.
- Třída 2: Odolné proti olejům dle ČSN EN 50290-2-22 (TM54)
- Třída 3: Odolné proti olejům dle ČSN EN 50363-4-1 (TM5)
- Třída 4: Odolné proti olejům dle ČSN EN 50363-10-2
Kdy se kabel považuje za odolný proti olejům?
Aby se předešlo poškození způsobenému olejem, musí být všechny součásti systému odolné vůči oleji. To vyžaduje, aby plášť kabelu i všechny konektory nebo kabelové vývodky byly odolné proti olejům.
V opačném případě způsobují oleje bobtnání nebo křehnutí plastů. To znamená, že zátky nebo vývodky, které nejsou odolné proti olejům, by se jednoduše odlupovaly nebo dokonce odpadávaly. Totéž platí pro vnější plášť kabelů, které nejsou odolné proti olejům, protože ztrácí svou ochrannou funkci a kabel může zcela selhat.
Jak rozpoznám výrobky LAPP, které jsou odolné proti olejům?
Ve společnosti LAPP testujeme naše kabely podle uznávaných německých, evropských a mezinárodních norem. K testování a potvrzování odolnosti kabelů a vodičů proti olejům se používají standardizované zkušební oleje.
Výrobky odolné proti olejům LAPP lze identifikovat v našem piktogramu olejového bubnu jako indikátor výrobků se zvýšenou odolností vůči olejům. Výrobky s „vnějším pláštěm z PUR“, které jsou díky svým materiálovým vlastnostem vždy odolné proti olejům, jsou také označeny písmenem „P“. Například náš produkt ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, kabel se zvýšenou chemickou odolností.
Kde se používají vodiče a kabely odolné proti olejům?
V průmyslu se při výrobě součástí používají řezné a chladicí oleje k regulaci teploty a konzervaci nástrojů. To znamená, že kabely, konektory nebo kabelové vývodky používané k připojení akčních členů a snímačů v systému jsou trvale nebo dočasně vystaveny působení různých olejů.
Výrobky LAPP odolné proti olejům jsou odolné proti mazacím, řezným a chladicím olejům, chemickým čisticím prostředkům a horké vodě, díky čemuž jsou ideální ve výrobě v mnoha průmyslových použitích.
Například naše kabelové vývodky SKINTOP® odolné proti olejům jsou dlouhodobé odolné vůči různým olejům. To znamená, že Vaše kabelová vývodka zůstane vždy funkční, nenabobtná a neodpadne ani po dlouhém používání v oleji.
Pro speciální aplikace, například v obráběcím centru CNC, musí být některé kabely trvale ponořeny v oleji nebo musí být odolné vůči teplému chladicímu mazivu. Vnější plášť kabelu odolný proti olejům zajišťuje dlouhodobě funkční spojení s nízkým rizikem selhání.
Ne všechny oleje jsou stejné
Jak to ovlivňuje výběr kabelů a vodičů?
Oleje se značně liší svým chemickým složením v závislosti na účelu použití. Standardizované zkušební oleje na bázi minerálních olejů, které se používají pro běžné zkoušky, pokrývají mnoho oblastí použití, ale nemohou reprezentovat všechna možná složení. Ve společnosti LAPP Vám proto nabízíme možnost ověřit, zda je Vámi vybraný výrobek odolný i proti speciálnímu oleji, který používáte. Promluvte si o tom s našimi odborníky.
Univerzálními zbraněmi proti téměř všem olejům v kabelovém průmyslu jsou fluorpolymery a teflon. Odolnost proti velmi speciálním olejům lze často zaručit pouze u kabelů, jejichž plasty jsou vyrobeny z těchto materiálů. Naše výrobky ÖLFLEX® HEAT 205 a ÖLFLEX® HEAT 260 na LAPP vám nabízejí ideální řešení pro použití se speciálními oleji.
Výrobky odolné proti olejům
Další důležité materiály vnějšího pláště kompatibilní s oleji jsou uvedeny v tabulce níže:
Izolační materiál: PU
Kabely s vnějším pláštěm z polyuretanu jsou vysoce odolné proti olejům a vynikají také vrubovou houževnatostí.
Vnější pláště z polyuretanu se proto často používají ve strojírenství a strojním inženýrství. Plášť z polyuretanu (PU) zůstává flexibilní i při trvalém používání, odolává vysokému mechanickému namáhání a je také odolný proti mnoha chemikáliím a olejům.
Díky své odolnosti proti olejům a torzím je náš ÖLFLEX® ROBOT 900 P ideální pro použití (aplikace) s dynamickými ohybovými a torzními pohyby.
Materiál izolace: PVC
Kabely s vnějším pláštěm z PVC nejsou ve svém obvyklém chemickém složení příliš odolné proti olejům.
Ale i v tomto případě platí, že vyjímka potvrzuje pravidlo. Ve společnosti LAPP nabízíme výrobky s vnějším pláštěm z PVC, které přinášejí výhody kabelu z PVC a které jsou však díky speciálním chemickým přísadám současně odolné proti olejům.
Zvláště pozoruhodný je náš kabel ÖLFLEX® 191, flexibilní PVC kabel odolný proti olejům pro evropský a severoamerický trh.
Materiál izolace: TPE
Kromě odolnosti proti UV záření nabízejí termoplastické elastomery (TPE), mezi které patří také termoplastický polyuretan (TPE-U) nebo PU, také vysokou odolnost proti olejům a odolnost proti bio-olejům. Ve srovnání s PU se však kabel s vnějším pláštěm z TPE většinou vyznačuje vyšší odolností proti UV záření a jinými teplotními rozsahy.
Například naše ovládací kabely ÖLFLEX® ROBUST FD C s pláštěm z TPE jsou k dispozici pro použití ve vlečných řetězech a v náročných podmínkách.
Které výrobky odolné proti olejům kromě kabelů a vodičů nabízí společnost LAPP?
V závislosti na oblasti použití nabízí společnost LAPP také následující výrobky odolné proti olejům:
Vlečné řetězy
Kabely odolné proti olejům nejsou dostatečné, pokud energetický řetěz, ve kterém jsou umístěny, nemůže mít tuto vlastnost. Energetické řetězy odolné proti olejům jsou obzvláště důležité v lineárně se pohybujících strojích a systémech používaných v olejovém prostředí. Při hledání vhodného kabelu do vlečných řetězů pro vaše použití (aplikace) vám pomůže konfigurátor ÖLFLEX® CONNECT CHAIN.