Hledaný výraz
0
Hledaný výraz
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Rozšíření širokopásmového připojení: optimální propojení

Řešení pro připojení a značení od společnosti LAPP pro rozšíření širokopásmového připojení


Komplexní připojení optických vláken dláždí cestu k úspěšné 5G infrastruktuře. To společnosti LAPP umožní rozšířit svůj současný obor podnikání v oblasti průmyslové komunikace. Technologie 5G pozvedne tuto oblast na novou úroveň výkonu.


Digitální transformace a masivně rostoucí datový provoz vyžadují stále větší kapacitu sítí. To platí především pro Internet věcí v průmyslu a logistice. 5G má obrovský potenciál výrazně zlepšit komunikaci mezi stroji (M2M) při automatizaci výrobních linek a zároveň tento výkonný bezdrátový standard zajišťuje stabilitu mobilních sítí.


Společnost LAPP se domnívá, že 5G a další existující bezdrátové technologie představují ideální doplněk ke kabelovým komunikačním řešením.

Jaké speciální požadavky musí splňovat připojovací řešení pro rozšíření širokopásmového připojení?


  • Rychlý a spolehlivý přenos velkých objemů dat
  • Nesmí obsahovat kovy, musí být bez závad a odolná proti softwarovým chybám
  • Včasné dodávky na staveniště
  • Vlákna, kabely a komponenty nejvyšší kvality pro bezchybný provoz

Stáhnout nyní

Výrobky pro rozšíření širokopásmového připojení


Našim zákazníkům nabízíme rychlý a spolehlivý přenos velkého množství dat pomocí optických kabelů LAPP - neobsahují kovy, jsou bez rušení a chráněné proti odposlechu. Přenos světelnými signály není narušen ani elektromagnetickým zářením.

Kabely

Co byste měli mít na paměti při výběru produktu?


Včasné dodávky na staveniště, spolehlivá kvalita a okamžité nouzové požadavky – to jsou typické potřeby podniků v oblasti stavebního inženýrství. Naši zákazníci často instalují optické kabely na velké vzdálenosti. Jejich cílem je zabránit ztrátám výkonu. Pro budoucí rozšíření širokopásmového připojení.

Kabely LAPP ze skelných vláken umožňují rychlý a spolehlivý přenos velkého množství dat. Data se v nich přenášejí jako světelné signály. A to: bez kovů, bez mědi, bez rušení a chráněné proti odposlechu. Přenos dat není narušen ani elektromagnetickým zářením.

Proč používat produkty firmy LAPP pro rozšíření širokopásmového připojení?


Víme, že rozšíření širokopásmového připojení je v Česku stále v počáteční fázi a každý z vašich projektů má své vlastní výzvy. Můžete si být jisti, že ve společnosti LAPP jsme již na startovní čáře. Společně se těmto výzvám postavíme a vytvoříme pro vás individuální řešení na míru.

Jsme na to plně připraveni. Všechny běžné typy kabelů ze skelných vláken pro Vás máme skladem v maximálních délkách bubnů k okamžitému vyzvednutí. Díky našim logistickým procesům vám tyto výrobky můžeme nabízet rychle a spolehlivě. To vám umožní dodržovat termíny navzdory současné obtížné situaci.

Přehled výhod, které vám nabízíme:

  • Mnoho produktů skladem
  • Dodávka na bezplatných plných dřevěných bubnech v rámečku pro přepravu
  • Varianty značení dle přání zákazníka: optimální přiřazení a zabezpečení proti krádeži na vaší stavbě
  • Rámcové dohody s individuálními cykly přebírání zboží: objednejte jednou – zboží si budete moct převzít podle potřeby
  • Nabízíme všechny požadované standardy vláken, ať už z výrobních závodů v Evropě nebo v Asii

Rostoucí objemy dat a rostoucí požadavky na přenos dat pomocí optických zařízení vytvářejí vysokou poptávku po výrobcích z řady optických kabelů. Pomocí optického konfigurátoru od společnosti LAPP si můžete na internetu rychle a snadno sestavit vhodnou konfekci z produktové nabídky LAPP. Společnost LAPP nabízí výrobky pro vnitřní, venkovní a univerzální použití. V závislosti na konkrétním použití si můžete vybrat z různých typů vláken, včetně čistě skelných vláken, plastových vláken nebo smíšených vláken.

Potřebujete speciální vlákna nebo délky? Ve společnosti LAPP dokážeme bleskurychle vyrobit, otestovat a doručit požadovanou délku po celém světě.

LAPP akceleruje

Společnost LAPP sdružuje odborné znalosti ze svých mezinárodních poboček, aby v každé zemi podporovala vytváření sítí pomocí inteligentních řešení, od označování kabelů až po logistické koncepce pro včasné dodávky.

Přečtěte si celý příběh v magazínu LAPPconnect.