Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč
Czech Republic
 
en
cs
 
€
Kč

Kabelové konfekce

Připraveno k okamžitému použití!


Kabelové konfekce jsou kabely, které jsou z výroby vybaveny jedním nebo dvěma konektory na otevřených koncích. Jsou připraveny k připojení, šetří čas, zjednodušují interní procesy a díky odborným znalostem společnosti LAPP splňují nejvyšší kritéria kvality. Naše portfolio zahrnuje různé typy kabelové konfekce napájecích a ovládacích kabelů a různé typy kabelové konfekce pro datové sítě

Co je kabelová konfekce nebo konfekcionovaný kabel?


Kabelová konfekce je kabel připravený k připojení, který již byl opatřen konektorem na jednom nebo obou koncích. Konfekciovaný kabel je připraven k okamžitému použití a lze jej připojit přímo na určené místo. Procesní kroky, které jsou někdy časově náročné, jako odplášťování kabelu, odplášťování žil, krimpování vodičů a konečná montáž konektorů, které by jinak probíhaly na místě, jsou zcela vynechány.


Kabelové konfekce jsou nejen vyráběny v továrně výrobcem kabelů, ale jsou také důkladně kontrolovány. Standardizované výrobní kroky zajišťují, že kabelové konfekce splňují stejná kritéria kvality. Na rozdíl od kabelů, jejichž konfekci si můžete provést sami, dochází při konfekci zkušenými zaměstnanci k výrazně menšímu počtu chyb. Kabely jsou totiž konfekciovány v rámci poloautomatizovaných výrobních kroků při vysokých požadavcích na kvalitu.

Tyto kabelové konfekce jsou součástí standardního sortimentu společnosti LAPP


Náročný proces konfekce pro vás před dodáním provedou odborníci společnosti LAPP.

Konfekcionované kabelové konfekce

Menší námaha, efektivnější procesy a vysoký potenciál úspor
Přejít k produktům

Konfekcionované datové kabely

Kabeláž snímačů/akčních členů, konfekcionované ethernetové kabely, konfekcionované kabely pro sběrnice a konfekcionované optické kabely.
Přejít k produktům

Co ještě musíte udělat? Rozbalit, připojit a je to hotové!


Konečně už nemusíte řešit:

  • stříhání kabelů na délku,
  • odplášťování kabelů,
  • ovinování stínění,
  • odplášťování žil,
  • připojení vodiče do konektoru a
  • konfekci konektoru.

Ethernet Plug&Play-cable assemblies

Jaké jsou výhody kabelových konfekcí?


Jste unaveni z namáhavé montáže, nemluvě o náročném prostředí?


Použití kabelů s konektory namontovanými již z výroby je z mnoha důvodů atraktivní řešení:

Zisková úspora času

Efektivnější pracovní procesy

Vysoký potenciál úspor

Plná flexibilita při výběru kombinací kabelů a konektorů

Bezproblémová instalace přístrojů a strojů díky připojení Plug & Play

Procesy standardizace zaručují spolehlivé a přesné spojení mezi kabelem a konektorem, při trvale vysoké kvalitě

Nemáme to, co potřebujete? Co takhle kabel dle přání zákazníka?


Speciální použití s sebou nese speciální požadavky a vyžaduje individuální konfekci. 


Vyberte si ten správný napájecí, ovládací nebo datový kabel z našeho rozsáhlého sortimentu kabelů, které lze vybavit příslušnými konektory podle vašich specifikací a požadavků. Používáním kabelů sestavených v továrně získáte vždy řešení přizpůsobené konkrétním požadavkům vaší společnosti.


V rámci značek ÖLFLEX® CONNECT nebo ÖLFLEX® CONNECT DATA vám společnost LAPP nabízí exkluzivní konfekce na míru.

Společnost LAPP může být také vaším specializovaným partnerem pro konfekce vyrobené na míru.


Přehled výhod, které vám nabízíme:

  1. Žádné kapitálové výdaje na vlastní výrobní zařízení.
  2. Štíhlá základna dodavatelů vede k nižším provozním nákladům.
  3. Nízká úroveň zásob díky kompletním konfekcím.
  4. Vynikající funkční spolehlivost.

Ušetřete si zdroje a těžte z našich odborných znalostí.