Míra použití olova v komerčních a průmyslových výrobcích v posledních desetiletích prudce poklesla. Dosud jsou však v několika oblastech použití stále povolena malá množství olova. Například směrnice RoHS jako výjimku pro elektronické výrobky stále dovoluje až 4 % olova ve slitinách mědi, jako je mosaz, což je materiál používaný v mosazných vývodkách SKINTOP® a SKINDICHT®. Tato výjimka byla nedávno prodloužena do 30. června 2027. Další rozšíření je formálně možné.
Již v roce 2020 byla společnost LAPP prvním výrobcem na světě, který představil kabelové vývodky v bezolovnaté mosazné verzi. Využijte této příležitosti a investujte včas do dlouhodobě udržitelných kabelových vývodek, které neobsahují olovo.
Co je bezolovnatá kabelová vývodka?
Bezolovnaté kabelové vývodky jsou také kabelové vývodky. Jediný rozdíl je v tom, že se vyrábí bez běžného dvou až čtyřprocentního obsahu olova jako přidané látky v mosazi, který povoluje směrnice RoHS a který je na trhu běžný.
Bezolovnaté kabelové vývodky a bezolovnaté příslušenství kabelových vývodek od společnosti LAPP poznáte podle označení „LF“ (Lead-Free). To znamená, že si můžete pořídit naše dosud běžné a oblíbené kabelové vývodky, jako jsou SKINTOP® MS-M a MS-SC-M nebo naše pojistné matice SKINDICHT® SM-M, se stejnými vlastnostmi, také v bezolovnatých variantách. Nově v našem portfoliu nyní najdete také záslepovací zátky SKINDICHT® BL-M, redukce SKINDICHT® MR-M, rozšíření SKINDICHT® ME-M, adaptéry SKINDICHT® MA-PG/M a pojistné matice SKINDICHT® SM-PE M s drápky jako bezolovnaté varianty.
Bezolovnaté kabelové vývodky
Od svého uvedení na trh před více než rokem jsme začlenili bezolovnatou mosaz do mnoha výrobků společnosti LAPP a úspěšně tak zvládli výzvu k používání alternativních materiálů. O bezolovnaté verze postupně doplňujeme také další produktové řady
Jako vedoucí světový výrobce integrovaných kabelových a spojovacích řešení jsme nečekali a stali se prvním výrobcem na světě, který vyrábí kabelové vývodky z bezolovnaté mosazi. A naše portfolio bezolovnatých výrobků pro Vás dodnes rozšiřujeme.
Jako vždy jednáme spíše aktivně než reaktivně – abyste mohli včas a udržitelně reagovat na nadcházející změny.
Co jsou REACH a RoHS?
V zájmu ochrany lidí, zvířat a životního prostředí existují různé zákony, jako jsou nařízení RoHS a REACH, které specifikují používání chemikálií, jejich omezení a oblasti použití. Nařízení REACH také určuje povolený obsah olova ve slitinách mědi.
Jaké problémy je potřeba řešit při výrobě produktů s bezolovnatými kovy?
Přídavek olova do slitin mědi, ke kterým patří i mosaz, zajišťuje dobré obrábění a snadné mazání. Tím se snižuje tření a tudíž i tvorba tepla při výrobě kabelových vývodek. Další výhodou je nízká tvrdost mosazi s přídavkem olova, která umožňuje rychlé a snadné zpracování.
Výroba kabelových vývodek z bezolovnatých materiálů a nákup surovin proto vyžadovaly složité procesní úpravy a vyšší náklady. V současné době nejsou bezolovnaté mosazné materiály často dostupné ve stejném rozsahu. Chování třísek při zpracování bezolovnatých materiálů se liší od těch, u kterých je do materiálu přidáno olovo. To znamená, že odstraňování třísek během výroby je náročné, zejména pokud se ve výrobě používají obě varianty polotovarů.
Dodatečné výdaje, které vedou k celkově vyšším nákladům, nevyhnutelně ovlivňují ceny bezolovnatých variant výrobků, zejména v přechodném období.
Jak se liší bezolovnaté kabelové vývodky?
Bezolovnaté kabelové vývodky vypadají stejně jako vývodky vyrobené z mosazi s obsahem olova.
Srovnatelné jsou také vlastnosti kabelových vývodek s olovem a bez olova. Jak interní laboratoře společnosti LAPP, tak externí zkušební ústavy potvrdily, že:
- mechanické vlastnosti,
- odolnost proti korozi a
- vlastnosti EMC jsou srovnatelné.
Obě varianty kabelových vývodek LAPP jsou rovněž prachotěsné s krytím IP 68 a chráněné proti trvalému ponoření do tlaku max. 10 barů a do hloubky vody 100 metrů po dobu max. 30 minut.
Bezolovnaté kabelové vývodky jsou stejně jako olovnaté kabelové vývodky k dispozici v metrických velikostech M12 až M63 skladem.
Jaké jsou oblasti použití a v jakém prostředí se používají?
Naše bezolovnaté kabelové vývodky jsou dobrou volbou všude tam, kde směrnice RoHS a nařízení REACH pro olovo platí pro Vaše stroje nebo systémy.
Obzvláště pokud vyrábíte nebo provozujete stroje s dlouhou dobou plánování nebo životními cykly, má smysl spoléhat se na komponenty, které neobsahují olovo a jsou nezávislé na všech aktuálně platných a budoucí zákazech v nařízeních RoHS nebo REACH.
Pokud jde o mezinárodní prodejní trhy nebo hodnotové řetězce a legislativu, prozíravá udržitelná opatření mohou mít na Vaše plánování také příznivý vliv
Jak rozpoznáte bezolovnaté kabelové vývodky od LAPP?
Při výběru bezolovnatých kabelových vývodek hledejte v čísle výrobku označení „LF“.
Výrobky s touto příponou jsou bezolovnatou alternativou ke klasickým kabelovým vývodkám a mají stejné vlastnosti jako ty s obsahem olova.
S našimi bezolovnatými kabelovými vývodkami tedy máte vždy jistotu, že můžete plánovat trvale a dlouhodobě, a to i v případě, že by v budoucnu došlo ke změně předpisů.