Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Predikce výpadků Vašich kabelů


Jako odborníci v oblasti připojovací techniky jsme se zabývali tématem prediktivní údržby, abychom vyvinuli řešení pro předvídání životnosti kabelů v průmyslovém prostředí.

Kabely s vysokým zatížením v ohybu nebo opakovaně ohýbané jsou vystaveny extrémnímu tlaku, zejména v dynamických a vysoce výkonných průmyslových odvětvích, například ve vlečném řetězu. V robotice je torzní síla dalším faktorem. Přestože jsou kabely konstruovány speciálně pro tento druh zatížení, jsou stále považovány za součást podléhající opotřebení. Navzdory tomu vydrží kvalitní kabely několik milionů cyklů ohybu, ale v tomto okamžiku je třeba je vyměnit, ne-li dříve, protože jinak může dojít k selhání zařízení a neplánovaným odstávkám.

Naše řešení pro datové kabely: ETHERLINE® GUARD


Co je to ETHERLINE® GUARD?


ETHERLINE® GUARD je stacionární monitorovací přístroj, který průběžně sleduje ethernetový kabel, detekuje pokles výkonu a zobrazuje jej pomocí snadno pochopitelného parametru - stavu kabelu. Údržbová opatření lze plánovat předem na základě stavu kabelu, který se může zobrazovat jako hodnota mezi 100 % a 0 %. Tento přístroj podporuje měděné datové ethernetové kabely kompatibilní s 100BASE-TX dle IEEE 802.3 (při 100 Mb/s) a je vhodný např. pro aplikace EtherCAT, EtherNET/IP nebo PROFINET.

Jaký je účel přístroje ETHERLINE® GUARD?


Zařízení je obzvláště užitečné pro datové kabely, které jsou vystaveny neustálému mechanickému „zatížení“. To zahrnuje pohyby při vysokých rychlostech a zrychlení, měnící se posloupnosti pohybu, otáčení s velmi vysokými axiálními úhly otáčení, krátké časy cyklů a malé poloměry ohybu. Zařízení se také používá při kritických procesech, kde by výpadek provozu měl za následek vysoké náklady na prostoj nebo dokonce zranění osob.

Jak a kde se ETHERLINE® GUARD osvědčil?


ETHERLINE® GUARD byl testován potenciálními zákazníky již v rané fázi vývoje a díky cenné zpětné vazbě byl optimalizován. Úspěšné použití v pilotních projektech v oblasti zdravotní techniky, výroby automobilů a intralogistiky, stejně jako v servisním a logistickém středisku společnosti LAPP nám znovu umožnilo vylepšit funkce a vlastnosti tohoto výrobku.

ETHERLINE® GUARD


ETHERLINE® GUARD průběžně zjišťuje stav výkonu kabelu a včas upozorní, než výkon klesne příliš nízko.

ETHERLINE® GUARD

Výhody použití ETHERLINE® GUARD

Zařízení nepřetržitě sleduje parametry životnosti datového kabelu. Lze se tak vyhnout neplánovaným a nákladným výpadkům strojů. Umožňuje vám předem naplánovat potřebnou údržbu (např. údržbu a výměnu v noci, o víkendu nebo současně s údržbou jiných součástí).
ETHERLINE® GUARD je určen pro použití v rozvaděčích. Jednoduše připojte přístroj k napájení, zapojte kabely a spusťte provoz stisknutím tlačítka, čímž spustíte monitorování. Automatizovaná a samoučící se parametrizace proběhne během několika minut stisknutím tlačítka SET nebo prostřednictvím webového rozhraní.
Možnosti diagnostiky a nastavení jsou záměrně jednoduché: pokud diagnostická LED dioda svítí stále zeleně, je stav kabeláže v pořádku. Kontrolu nebo výměnu kabelu je nutné provést pouze tehdy, pokud dojde ke změně barvy nebo blikání (LED začne blikat nebo trvale svítit červeně).
Zařízení lze použít i pro monitorování již nainstalovaných datových kabelů, které již nejsou zcela nové. Není tedy nutné pořizovat nový datový kabel ani provádět změny v konstrukci kabelu. Software detekuje situaci montáže a automaticky převezme proces učení.
Sami se rozhodněte, kdy chcete být upozorněni na zhoršení údajů ze snímače. Prahová hodnota výstrahy může být mezi 99 % a 21 % (tovární nastavení je 80 %).
Spolehlivá komunikace IIoT díky rozhraní MQTT: Kromě optického zobrazení mohou být data o údržbě přenášena do řídicích jednotek vyšší úrovně přes více kanálů: jako digitální spínací výstup, jako signál pulzně šířkové modulace (PWM), jako průběžná hodnota přes LAN a WiFi nebo přes komunikaci v cloudu.
Díky kompaktnímu provedení (36 x 49 x 76,5 mm) lze zařízení instalovat do rozváděče, kde nezabírá mnoho místa.
Kabelová verze LAN "PM03T" a bezdrátová verze WiFi "PM02TWA".

To, co činí řešení společnosti LAPP jedinečným, je to, že je přístroj jednoduše sériově připojen k datovému kabelu, díky čemuž nejsou nutná speciální čidla v kabelu nebo druhý přístroj na konci kabelu.

Další podrobné informace: Prediktivní údržba


Klíčovým aspektem digitální transformace je sběr dat ze strojů: motory, ventily a snímače nezávisle hlásí své provozní stavy. Tyto údaje jsou zaznamenávány, vyhodnocovány a analyzovány pomocí algoritmů (samoučících nebo jiných). Cílem je zvýšit účinnost systému nebo získat přehled o aktuálním stavu výrobního zařízení, aby se včas odhalily blížící se poruchy. Pokud jsou tato data nebo procesy nahrány do cloudu nebo jsou spuštěny prostřednictvím cloudu, lze k výrobnímu zařízení vytvořit přístup odkudkoliv po celém světě. Takže dny, kdy byly velké vzdálenosti problém, jsou už dávno pryč, protože všechno je propojeno a digitální. Strojírenství a automobilový průmysl se svými vysoce automatizovanými a časově kritickými výrobními procesy mají o inteligentní vývoj mimořádný zájem. V nejhorším případě by selhání jediné součásti ve skutečnosti mohlo znamenat, že se celý výrobní proces zastaví, což by mělo za následek obrovské finanční škody.


Aby se toto riziko minimalizovalo, čím dál tím více se používají systémy prediktivní údržby, které uživateli nabízejí možnost zaznamenávat a vyhodnocovat stav údržby a výkonnosti jakýchkoli součástí. Provozovatel zařízení je tak schopen včas zjistit, kdy hrozí porucha některé součásti, a může pak zahájit příslušná opatření údržby dříve, než dojde k neplánovanému zastavení výrobního zařízení. Tato podmínka hraje klíčovou roli především u nákladných aplikací nebo infrastruktur, v nichž je bezpečnost naprosto zásadní. V současné době se v těchto závodech používá především preventivní přístup založený na sledování stavu. To znamená, že díly podléhající opotřebení se vyměňují v předem definovaných intervalech, bez ohledu na jejich stav nebo zbytkovou životnost.


Pomocí prediktivní údržby lze konkrétně předvídat poruchu součásti výrobního zařízení.  V rámci této prediktivní údržby jsou během probíhajících provozů shromažďována a konkrétně analyzována data o výrobním zařízení. Pro optimalizaci nákladů a provozní bezpečnosti výrobního zařízení nesmí být signál pro provedení údržbových opatření vydáván příliš brzy (vysoké náklady) ani příliš pozdě (porucha zařízení).