Náš projektový obchodní tým Vám rád kvalifikovaně poradí s plánováním a realizací Vaší fotovoltaické kabeláže. Kontaktujte nás a připojte se k solární energii.
Těšíme se na Váš projekt!
Budoucnost patří solární energii. Slunce nás každý rok zásobuje zhruba 10 000násobkem globální energetické potřeby lidstva. Obrovský potenciál největšího zdroje energie nelze plně využít, ale můžeme z něj těžit všichni – díky fotovoltaickým systémům, které efektivně využívají tuto energii. Protože rostoucí systémové napětí moderních fotovoltaických systémů vyžaduje výkonnější kabely a komponenty, společnost LAPP se etablovala jako přední dodavatel inovativních a vysoce kvalitních řešení v oblasti solárních kabelů a konektorů.
Získejte přehled o našem produktovém portfoliu pro fotovoltaické systémy a objevte širokou škálu možností, které nabízíme.
Náš projektový obchodní tým Vám rád kvalifikovaně poradí s plánováním a realizací Vaší fotovoltaické kabeláže. Kontaktujte nás a připojte se k solární energii.
Normy: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854
Měď
Hliník
Normy: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620
Standards: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN50173-1
U nás najdete všechna potřebná připojení pro svůj solární park, od kabelů až po konektory.
U všech záplat provádíme 100% testování na konci linky, abychom zajistili plnou funkčnost a nejvyšší kvalitu.
Uděláme vše pro to, abychom vás co nejlépe podpořili a váš projekt byl úspěšný
Prozkoumejte naše rozsáhlé portfolio výrobků pro fotovoltaické systémy a zjistěte více o Solárních konektorech EPIC®.
Normy poskytují výrobcům, instalatérům a inspektorům pokyny, jak zajistit, aby fotovoltaický systém dodával elektřinu bezpečně, efektivně a spolehlivě dodržováním norem kvality a bezpečnosti. Solární řešení od společnosti LAPP splňují tyto normy. Přehled klíčových norem.
Rostoucí napětí systému v důsledku stále modernějších fotovoltaických systémů vyžaduje výkonnější kabely a komponenty. Ve společnosti LAPP se zabýváme touto výzvou již řadu let a úkoly řešíme prostřednictvím inovativních řešení. Abychom dokázali neustále čelit novým výzvám, které jsou způsobené zvyšováním napětí v systému, vyvíjíme vysoce kvalitní kabely a komponenty s dlouhou životností a extrémní odolností, neboť jsou tyto výrobky neustále vystavovány větru a povětrnostním vlivům. Pro spolehlivý výkon je nutná speciální odolnost proti povětrnostním vlivům proti teplu, větru a mrazu – doporučuje se také ochrana proti hlodavcům. Moderní fotovoltaické systémy však dokážou dodávat energii po dobu několika desetiletí.
Aby bylo možné využít plný potenciál dodávek energie, pracuje toto relativně nové odvětví s novými technologiemi a aplikacemi, jako je organická fotovoltaika (OPV). Požadavky fotovoltaického průmyslu na kabelová řešení se pohybují od velkých, odolných kabelů pro uložení do země v elektrárnách až po sofistikované připojovací systémy pro flexibilní organické fotovoltaické moduly.
Všechny tyto požadavky představují velkou výzvu, a díky našim zkušenostem a odborným znalostem jsme Vám schopni nabídnout vhodné řešení.
Vysoce kvalitní produkty a snadná konfekce patří mezi rozhodující faktory při výběru Pokud je jeden z kabelů poškozený, ovlivní to i všechny ostatní kabely ze stejného bubnu. Z důvodu vysokých nákladů při opětovné montáži a demontáži se dlouhodobě vyplatí investovat do kvalitního materiálu s vysokou životností.
Při nákupu solárního konektoru berte prosím na vědomí následující:
Naše produkty a služby neustále rozvíjíme. Snaha o co největší životnost, odolnost a extrémní flexibilitu je to, co nás pohání. Díky speciálním materiálům pláště jsou solární kabely LAPP nejen bez halogenů a odolné vůči šíření plamene, ale také odolné vůči působení ozónu a UV záření. Naše solární kabely a solární konektory odolávají extrémním povětrnostním podmínkám, jako je horko, vítr a mráz, a jsou tak ideální pro použití ve vašich venkovních systémech.
Produkty v solární elektrárně jsou léta vystaveny slunečnímu záření. Přenos energie a vysoký odpor zahřívají kabely a konektory, zatímco neustálé střídání tepla a chladu v důsledku slunečních paprsků a ohřívání během provozu způsobuje, že kabely a konektory postupně křehnou.
V úzké spolupráci se zákazníky, sdružením TÜV a severoamerickou certifikační organizací UL již byla provedena celá řada kontrol a funkčních zkoušek našich kabelů a solárních kabelů ÖLFLEX®, kabelových vývodek SKINTOP® a konektorů EPIC® SOLAR. To nám umožňuje zaručit vysoký standard kvality. Naše výrobky jsou vhodné k použití po celém světě a samozřejmé splňují požadavky RoHS.
Nemůžete najít ten správný solární produkt pro své aplikace? Společně vyvíjíme individuální řešení, která odpovídají Vašim požadavkům. Naši odborníci Vám rádi poradí.
Mimochodem: odborné znalosti jsou klíčové nejen při výběru použitých komponent, ale také při montáži a správném použití. I zde Vás rádi podpoříme.
Vše od jednoho dodavatele. S námi jako partnerem. Náš projektový tým Vám s potěšením poradí při plánování a realizaci Vašich fotovoltaických systémů.