Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Tepelná ochrana kabelů

Vynikající ochrana proti extrémnímu horku

S naším produktovým portfoliem SILVYN® HIPROJACKET můžete poskytnout své kabely s vynikající ochranou proti extrémnímu horku. Ohnivzdorné ochranné hadice jsou ideální pro ochranu proti plamenům a tekutým kovům s teplotou do +1640 °C. Naše mosazná hadicová šroubení SILVYN® HIPROJACKET jsou k dispozici v metrických a PG velikostech, stejně jako v přímých a úhlových variantách. Podle těchto požadavků nabízíme silikonové pásky a šroubovací sady.

Kategorie

Systémy na ochranu a vedení kabelů
Systémy ochranných hadic na kabely pro speciální aplikace
  • Hadicové šroubení
  • Jednoduché ochranné hadice
  • Lepicí páska
  • Úhlové hadicové šroubení
  • Kolejová vozidla
  • Balicí technika
  • Procesní průmysl
  • Zdravotnictví a farmaceutický průmysl
  • Bez halogenů
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti olejům
  • Odolnost proti plameni
  • Označení CE
  • Testováno pro požární ochranu kolejových vozidel
Filtr
  • Všeobecné informace
    • Vyřazené položky
      • Ne
    • Produktové novinky
      • Ne
    • Typ výrobku
      • Hadicové šroubení
      • Jednoduché ochranné hadice
      • Lepicí páska
      • Úhlové hadicové šroubení
    • Průmyslový segment
      • Kolejová vozidla
      • Balicí technika
      • Procesní průmysl
      • Zdravotnictví a farmaceutický průmysl
  • Konstrukce výrobku
    • Ochrana proti ohybu
      • Ne
    • Vnitřní průměr
      • 6.0 mm
      • 10.0 mm
      • 13.0 mm
      • 16.0 mm
      • 19.0 mm
      • 22.0 mm
      • 25.0 mm
      • 29.0 mm
      • 32.0 mm
      • 35.0 mm
      • 38.0 mm
      • 41.0 mm
      • 44.0 mm
      • 51.0 mm
      • 57.0 mm
      • 64.0 mm
      • 70.0 mm
      • 76.0 mm
      • 83.0 mm
      • 89.0 mm
      • 95.0 mm
      • 102.0 mm
    • Vnější průměr
      • 11.0 mm
      • 15.0 mm
      • 18.0 mm
      • 22.0 mm
      • 25.0 mm
      • 28.0 mm
      • 31.0 mm
      • 35.0 mm
      • 38.0 mm
      • 41.0 mm
      • 44.0 mm
      • 47.0 mm
      • 50.0 mm
      • 57.0 mm
      • 63.0 mm
      • 70.0 mm
      • 76.0 mm
      • 82.0 mm
      • 89.0 mm
      • 95.0 mm
      • 101.0 mm
      • 108.0 mm
    • Jmenovitá velikost
      • 10 "
      • 102 "
      • 13 "
      • 16 "
      • 19 "
      • 22 "
      • 25 "
      • 29 "
      • 32 "
      • 35 "
      • 38 "
      • 41 "
      • 44 "
      • 51 "
      • 57 "
      • 6 "
      • 64 "
      • 70 "
      • 76 "
      • 83 "
      • 89 "
      • 95 "
    • Materiál pouzdra
      • Mosaz
      • Silikon
    • Vnější povrch hadice hladký
      • Ano
    • Vnitřní povrch hadice hladký
      • Ne
    • Barva
      • červená
  • Vlastnosti výrobku
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez halogenů
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti plameni
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Označení CE
      • Testováno pro požární ochranu kolejových vozidel

Výsledky

(8)