- Výrobní závod LAPP postaven dle normy DIN ISO 9001/9002
- Výrobní proces LAPP je v souladu se směrnicí ATEX
ATEX
Pouhá představa výbuchu námi otřásá. Dopad a rozsah zkázy způsobené chemickou řetězovou reakcí v průmyslovém zařízení by mohl být obrovský. Obrovské výbuchy plynu nebo prachu jsou možné především v chemičkách nebo čerpacích stanicích kde jsou vyráběny nebo čerpány pohonné hmoty nebo také při výrobě cukru a mouky. Jako zřizovatel a provozovatel systémů v potenciálně výbušných oblastech proto potřebujete certifikované výrobky, jejichž vlastnosti odpovídají normám stanoveným pro prevenci nehod. Zjistěte níže, co říká směrnice ATEX, co jsou to výbušná plynová a prachová prostředí, jak může vypadat ochrana proti výbuchu přístrojů a jak se uděluje certifikace ATEX.
Co se skrývá pod zkratkou ATEX a co znamená?
Zkratka ATEX znamená francouzskou dlouhou formu "ATmosphères EXplosibles", tj. výbušné prostředí. ATEX je zjednodušené označení pro směrnici Evropského parlamentu 2014/34/EU o uvádění výrobku na trh, co se týče všech přístrojů a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu. Je určena výrobcům, dovozcům a uživatelům těchto zařízení. Stávající směrnice byla přijata 26. února 2014, platí pro celý Evropský hospodářský prostor a byla transponována do vnitrostátního práva v celé EU.
Poznámka: Starší, ale stále platná směrnice 1999/92/ES o bezpečnosti pracovníků v prostředí s nebezpečím výbuchu se také nazývá směrnice ATEX, ale LAPP ji jako výrobce výrobků považuje pouze za druhotnou.
Co jsou to prostředí s nebezpečím výbuchu?
Podle této směrnice jsou prostředí s nebezpečím výbuchu „prostory, ve kterých se v důsledku místních a provozních podmínek může prostředí stát výbušným“.
Co má LAPP společného s ochranou proti výbuchu?
Jako výrobce kabelů, vodičů, kabelových vývodek, konektorů a dalších systémových součástí pro elektrická zařízení, stroje a systémy musí společnost LAPP vždy zajistit, aby výrobky uváděné na trh splňovaly předpisy platné pro danou oblast použití.
V oblastech s nebezpečím výbuchu platí zásada co největší minimalizace rizika
Mimochodem:
Kabely a vodiče NEPATŘÍ do působnosti směrnice ATEX. V důsledku toho se jim neuděluje žádná certifikace. Za plánování, výběr a používání kabelů v prostředích s nebezpečím výbuchu odpovídají zřizovatelé daného zařízení.
Než Vám vysvětlíme, které certifikace ATEX jsou k dispozici obecně a dále pak konkrétně pro naši řadu kabelových vývodek, a čím jsou tyto certifikace charakteristické, vraťme se ještě na začátek:
Co je to ochrana proti výbuchu?
V zásadě:
certifikace ATEX je vyžadována vždy, když se zařízení používá v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Dodržujeme následující zásady:
Směrnice ATEX definuje, jak by měl vypadat marketing PŘÍSTROJŮ A OCHRANNÝCH SYSTÉMŮ pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Rovněž uvádí, že „přístroje a ochranné systémy musí být vybaveny vhodnými kabelovými průchodkami (kabelové vývodky, poznámka redakce) pro kabely a vodiče“. Kabelové vývodky jsou proto považovány za součásti a nesmějí v oblastech s nebezpečím výbuchu představovat zdroj vznícení.
Co je to ochrana proti výbuchu?
Jednoduše řečeno, ochrana proti výbuchu zahrnuje veškerá opatření, která redukují na minimum nebo úplně zabrání riziku vzniku výbušné atmosféry, stejně tak jako jejího vznícení. Podle této směrnice je prostředí s nebezpečím výbuchu „směsí hořlavých látek v podobě plynů, par, mlhy nebo prachu se vzduchem při atmosférických podmínkách, ve které se po vznícení rozšíří hoření do celé nespálené směsi“.
Kdy a jak může dojít k výbuchu?
Plyny (i páry a mlha) a prach jsou látky, které se mohou rychle vznítit ve směsi s kyslíkem a kontaktem se zápalným zdrojem za předpokladu, že všechny složky jsou přítomny v dostatečném množství a vyskytují se současně po určitou dobu. Teplo, otevřený oheň ale také jiskry jsou obecně považovány za zdroje vznícení. Kyslík se nachází v dostatečné koncentraci téměř 21 % také ve vzduchu, který vdechujeme.
Po dosažení požadované zápalné energie a zápalné teploty dojde k výbuchu. Pokud se vznítí plyny, dojde k výbuchu plynu; vznítí-li se prach, dojde k výbuchu prachu.
Jak se ve směrnici ATEX rozlišují prostředí s nebezpečím výbuchu?
Směrnice ATEX v podstatě rozděluje prostředí s nebezpečím výbuchu na dvě velké zóny s nebezpečím výbuchu:
- Kategorie PLYN (hořlavý materiál: plyn)
- Kategorie PRACH (hořlavý materiál: prach)
Plynové a prachové kategorie jsou rozděleny do dalších dílčích zón podle toho, jak často a jak dlouho se v nich mohou vyskytovat prostředí s nebezpečím výbuchu plynu nebo prachu.
| Hořlavý materiál | Dělení zón | Prostředí s nebezpečím výbuchu ... |
|---|---|---|
| Plyn | Zóna 0 | je přítomen neustále, dlouhodobě nebo často |
| Zóna 1 | vyskytuje se příležitostně | |
| Zóna 2 | výskyt je nepravděpodobný, a pokud k němu dojde, pak jenom zřídka nebo krátce | |
| Prach | Zóna 20 | je přítomen neustále, dlouhodobě nebo často |
| Zóna 21 | vyskytuje se příležitostně | |
| Zóna 22 | výskyt je nepravděpodobný, a pokud k němu dojde, pak jenom zřídka nebo krátce kvůli vířícímu prachu |
Přístroje, jejichž uvádění na trh musí být regulováno směrnicí ATEX, se dělí do dvou skupin přístrojů:
- Skupina přístrojů I: Přístroje pro použití při těžbě v nadzemních či podzemních provozech
- Skupina přístrojů II: Přístroje pro použití v prachových a plynových prostředích s nebezpečím výbuchu
V rámci těchto skupin přístrojů existují různé kategorie přístrojů, do kterých jsou přístroje výrobců zařazeny. V kategorii přístrojů hraje rozhodující roli také četnost a délka trvání možnosti výskytu plynových nebo prachových prostředí s nebezpečím výbuchu. Dle úrovně nebezpečí jsou určeny potřebné bezpečnostní požadavky na konkrétní zařízení.
Pro srovnání:
Přístroj ze skupiny přístrojů II, kategorie přístrojů 1 musí zajistit velmi vysokou úroveň bezpečnosti a je určen pro použití v oblastech „v nichž se prostředí s nebezpečím výbuchu (...) vyskytuje trvale, dlouhodobě nebo často“. I v případě poruch přístroje nebo chybových stavů, které se vyskytují jen zřídka, musí přístroj zaručit požadovanou úroveň bezpečnosti.
Přístroj ze skupiny přístrojů II, kategorie přístrojů 2 musí zajistit velmi vysokou úroveň bezpečnosti a je určen pro použití v oblastech „v nichž se prostředí s nebezpečím výbuchu (...) vyskytuje příležitostně“. I v případě poruch přístroje nebo chybových stavů, které se vyskytují často, musí přístroj zaručit požadovanou úroveň bezpečnosti.
Výskyt plynných zón
Výskyt prachových zón
Prachové zóny se vyskytují všude tam, kde se vyskytuje mouka, obilí, fluor, hliník a prach obecně: v mlýnech, mlýncích, průmyslových sušárnách, míchárnách, dopravních potrubích např. pro obilí, v silech, kde dochází ke kvašení prachem a plyny atd.
Jaké konstrukční požadavky platí pro výrobky používané v prostředích s nebezpečím výbuchu?
Zatímco bezpečnostní požadavky na přístroje a ochranné systémy spadají pod směrnici ATEX, konstrukční požadavky na přístroje a ochranné systémy jsou určeny tzv. třídami ochrany proti vznícení. V závislosti na principu ochrany
- musí být zajištěno, aby nedošlo k výskytu zdroje vznícení,
- musí být zabráněno tomu, aby byl zdroj vznícení účinný,
- musí být zabráněno tomu, aby se prostředí s nebezpečím výbuchu nedostalo ke zdroji vznícení,
- musí být zajištěno pouzdrem, aby se výbuch nerozšířil.
Rozlišujeme třídy ochrany proti vznícení pro plynná a prachová prostředí a také pro elektrická a neelektrická zařízení. Třídy ochrany proti vznícení jsou popsány ve vícedílné normě EN IEC 60079. U společnosti LAPP naleznete výrobky s třídou ochrany proti vznícení „e“ zvýšená bezpečnost.
Co uvádí certifikace ATEX?
Certifikát ATEX může vydat schválená zkušební agentura, která ověřuje ochranu elektrického nebo neelektrického přístroje proti výbuchu pro určitou kategorii přístrojů. Po úspěšném dokončení procesu posuzování shody je vydán certifikát ATEX, který umožňuje používat daný výrobek ve velmi specifickém prostředí s nebezpečím výbuchu.
Akční plán:
- Výrobce určuje třídu ochrany proti vznícení a tím i požadavky na konstrukci svého výrobku.
- Zkušební orgán poté zkontroluje, zda výrobek splňuje bezpečnostní požadavky směrnice ATEX.
- Výrobce obdrží certifikát ATEX a může svůj výrobek uvést na trh.
LAPP vám může pomoci s těmito produkty s certifikátem ATEX
Tak naleznete u společnosti LAPP produkty s certifikátem ATEX
V rámci sortimentu kabelových vývodek naleznete výrobky s certifikátem ATEX pomocí našeho inteligentního vyhledávače. Naše kabelové vývodky lze zařadit do skupiny zařízení II a lze je použít ve všech oblastech Ex s výjimkou zóny 0.
Mimochodem, naše kabelové vývodky splňují nejen směrnici ATEX, ale mají také certifikát IECEx dle normy IEC 60079, a proto mohou být používány i v mezinárodním měřítku.
Jak se vyznat v certifikacích našich výrobků?
V souborech ke stažení k příslušnému výrobku najdete certifikát EU o přezkoušení typu a certifikát IECEx pro daný výrobek a v rámci těchto dokumentů najdete i certifikované označení výrobku značkou ATEX.
Vysvětlení na příkladu vývodky SKINTOP® MS-A ATEX
| II 2G EX eb IIC Gb | II 1D Ex ta IIIC Da |
|---|---|
| II= skupina přístrojů II | II= skupina přístrojů II |
| 2G = kategorie přístroje plyn, příležitostný výskyt prostředí s nebezpečím výbuchu, vysoké bezpečnostní požadavky na výrobek | 1D = kategorie zařízení prach, trvalý výskyt výbušné atmosféry, velmi vysoké bezpečnostní požadavky na výrobek |
| Ex eb = typ ochrany proti vznícení "zvýšená bezpečnost" | Ex ta = typ ochrany proti vznícení „Ochrana krytem“ |
| IIC = skupina výbušnosti, také pro plyny s nízkou zápalnou energií, např. vodík | IIIIC = skupina výbušnosti, také pro vysoce nebezpečné skupiny prachu |
| Gb = stupeň ochrany zařízení proti plynu, odpovídá zóně I | Da = stupeň ochrany zařízení proti prachu, odpovídá zóně 20 |