- Robustní materiál pláště PUR pro dlouhodobé použití v náročných podmínkách
- Prodloužená délka až na 3 až 4násobek nenatažené délky spirály.
- Vysoká vratná síla
- Různé průměry kabelů od 0,14 do 4 mm²
- Spirálové kabely < 2 m jsou možné, pokud jsou navinuty podle požadavků zákazníka.
- Výrobky na míru, např. s různým potiskem kabelů a jinými délkami bloků, délkami konců nebo tvary konců (na vyžádání)
Uvolněte flexibilitu: objevte sílu spirálových kabelů
Již více než tři desetiletí je společnost LAPP lídrem ve výrobě vysoce výkonných spirálových kabelů přímo v našich evropských továrnách. Díky našim dlouholetým zkušenostem a rozmanitému portfoliu kabelů jsme schopni vybavit jakoukoli aplikaci dynamickým elektrickým připojením.
Vaše přizpůsobené připojení začíná zde
Ve společnosti LAPP víme, že univerzální řešení existuje jen zřídka. Proto jsou naše řešení pro kabely v návinu důležitou součástí našich služeb v oblasti kabelové konfekce LAPP. Nabízíme nejen kabely, ale také je přizpůsobujeme přesně Vašim požadavkům, čímž zajišťujeme hladkou integraci a optimální výkon pro Vaši individuální aplikaci.
Potřebujete řešení na míru?
Přehled spirálových kabelů
Spirálové kabely nabízejí flexibilní a prostorově úsporná připojení pro dynamické aplikace. Díky své spirálové konstrukci umožňují větší dosah a délku zpětného pohybu, zabraňují zamotání a snižují opotřebení. Jsou ideální pro aplikace, které vyžadují pohyb, a nabízejí spolehlivý přenos proudu a signálu v kompaktním provedení.
- Robotika: Připojení pohyblivých částí v robotických ramenech.
- Lékařství: Napájení přenosných zdravotnických přístrojů.
- Telekomunikace: Připojení pro přenosná zařízení.
- Automobilový průmysl: Připojení přívěsu a snímačů.
- Průmyslové odvětví: kabeláž nástrojů a zařízení.
Rozdíl LAPP: vysoce kvalitní materiály a inteligentní design
Bezkompromisní materiál pláště: PUR (polyuretan)
Vzhledem k jeho výjimečné odolnosti a pozoruhodnému "paměťovému efektu" používáme pro naše kabelové pláště výhradně PUR. Díky tomu se spirála i po opakovaném roztahování a smršťování vždy vrátí do původního tvaru. PUR navíc odolává extrémním teplotám, což zaručuje spolehlivý výkon v širokém spektru prostředí.
Optimalizovaná izolace vodičů: TPE-E a další
Pro izolaci vodičů používáme především TPE-E (termoplastický polyesterový elastomer), který je známý pro své vynikající dielektrické vlastnosti a široký rozsah provozních teplot. Přestože PVC nabízí dobré dielektrické vlastnosti, TPE-E vyniká svými lepšími tepelnými vlastnostmi. V některých případech se PUR používá také pro izolaci vodičů.
Neochvějná flexibilita: jemně laněné měděné vodiče
Klíč k flexibilitě spirálového kabelu spočívá v konstrukci jeho vodičů. Proto používáme jemně laněné měděné lankové vodiče, které jsou vyrobeny v souladu s normami VDE 0295 třídy 6. Obvykle se jedná o měděná lanka o průměru pouhých 0,07 mm, což maximalizuje ohybnost a pružnost kabelu bez známek únavy.
Inteligentní konstrukce stínění: Překrývání pro maximální výkon
Na rozdíl od opleteného stínění zajišťuje naše překrývající (nebo ovinuté) stínění maximální flexibilitu. Tento inovativní design zabraňuje tomu, aby stínění omezovalo přirozené stlačování a roztahování vinutí, čímž se zachovává jeho optimální výkon a životnost.
Proč byste si měli vybrat spirálový kabel LAPP? Zažijte hmatatelné výhody
- Vlastní vývoj: Využijte našich dlouholetých zkušeností a pečlivé kontroly kvality.
- Na míru podle Vašich požadavků: Od libovolné délky až po konektory vyrábíme kabely přesně podle Vašich individuálních požadavků.
- Bleskové dodání: Díky naší efektivní výrobě obdržíte kabeláž, kterou potřebujete, přesně tehdy, kdy je potřebujete.
- Rozsáhlé zásoby na vyžádání: Naše rozsáhlé skladové zásoby kabeláže zajišťují, že můžeme splnit širokou škálu požadavků.
- Žádné minimální objednací množství pro kabeláž: Objednejte si přesně to, co potřebujete, aniž byste se museli zavazovat k velkému množství.
- Maximální možnosti přizpůsobení: Dosáhněte dokonalého řešení i pro ty nejnáročnější aplikace.
- Ideální spojení pro pohyb: Zajistěte spolehlivý přenos energie a dat v dynamickém prostředí.