Zaslepovací zátky slouží k utěsnění předvrtaných závitových otvorů. Dodávají se v plastových a kovových variantách.
- M 12
- M 16
- M 20
- M 25
- M 32
- M 40
- M 50
- M 63
- M 75
- NPT 1 1/4"
- NPT 1"
- NPT 1/2"
- NPT 1/4"
- NPT 3/4"
- NPT 3/8"
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 36
- PG 42
- PG 48
- PG 7
- PG 9
- Robotika
- Stavební stroje
- Montážní stroje
- Kolejová vozidla
- Vytápění, vzduchotechnika, klimatizace
- Metrický
- NPT
- PG
- bez
- Certifikováno CCCex
- Certifikováno EHEDG
- Certifikováno Ecolab
- Certifikováno FDA
- Certifikováno NSF
- Certifikováno VDE
- Certifikát DNV
- Označení CE
- UL recognised
- cUR recognized