Připojovací a ovládací kabely ÖLFLEX® pro drsné podmínky mají vylepšenou mechanickou, chemickou a tepelnou odolnost. Díky robustním materiálům pláště, jako je PUR, TPE nebo pryž, jsou tyto kabely vhodné pro venkovní a důlní aplikace, staveniště, výrobu potravin a nápojů, obráběcí stroje nebo balicí stroje. Díky různým příznivým vlastnostem, jako je vysoká odolnost proti olejům, oděru a povětrnostním podmínkám, jsou ideální v průmyslových aplikacích.
- Připojovací a ovládací kabel
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 7
- 10
- 11
- 12
- 14
- 18
- 19
- 24
- 25
- 34
- 41
- 50
- 0.5 mm²
- 0.75 mm²
- 1.0 mm²
- 1.5 mm²
- 2.5 mm²
- 4.0 mm²
- 6.0 mm²
- 10.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 70.0 mm²
- 95.0 mm²
- 120.0 mm²
- 150.0 mm²
- 185.0 mm²
- 240.0 mm²
- 300.0 mm²
- 400.0 mm²
- 500.0 mm²
- Ano
- Ne
- Bez PWIS
- Bez halogenů
- Chemická odolnost
- Mechanická odolnost
- Odolnost proti UV záření
- Odolnost proti olejům
- Odolnost proti ozónu
- Odolnost proti plameni
- odolné proti povětrnostním vlivům
- Certifikováno Ecolab
- Certifikováno HAR
- Certifikováno VDE
- Odolnost proti plameni testována podle UN/ECE-R118
- Označení CE
- UL recognised
- cUR recognized