Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Bezhalogenový kabel

Do oblastí se zvýšeným nebezpečím požáru

Naše připojovací a ovládací kabely ÖLFLEX® bez halogenů se používají ve veřejných budovách, jako jsou letiště nebo železniční nádraží, a všude tam, kde jsou v případě požáru vystaveni vysokému riziku lidé, zvířata a cenný majetek. Bezhalogenové kabely od společnosti LAPP jsou odolné proti olejům, flexibilní a jsou dostupné ve variantách se stíněním nebo bez stínění.

Kategorie

Kabely
Připojovací a ovládací kabely
  • DC připojovací kabel
  • Připojovací a ovládací kabel
  • Silnoproudé kabely
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
  • 14
  • 16
  • 18
  • 25
  • 30
  • 34
  • 41
  • 0.5 mm²
  • 0.75 mm²
  • 1.0 mm²
  • 1.5 mm²
  • 2.5 mm²
  • 4.0 mm²
  • 6.0 mm²
  • 10.0 mm²
  • 16.0 mm²
  • 25.0 mm²
  • 35.0 mm²
  • 50.0 mm²
  • 70.0 mm²
  • 95.0 mm²
  • 120.0 mm²
  • 150.0 mm²
  • 185.0 mm²
  • 240.0 mm²
  • Ano
  • Ne
  • Bez PWIS
  • Bez halogenů
  • Odolnost proti UV záření
  • Odolnost proti olejům
  • Odolnost proti ozónu
  • Odolnost proti plameni
  • Odolnost proti plameni testována podle UN/ECE-R118
  • Označení CE
  • UL recognised
Filtr
  • Všeobecné informace
    • Průmyslový segment
      • Výtahy a manipulační zařízení
      • Intralogistika a manipulace s materiálem
      • Vytápění, vzduchotechnika, klimatizace
      • Lodní průmysl
      • Potravinářský a nápojový průmysl
      • Zdravotnictví a farmaceutický průmysl
      • Automobilový průmysl
      • Montážní stroje
      • Obráběcí stroje
      • Robotika
      • Kolejová vozidla
      • Balicí technika
      • Energetický průmysl
      • Solární technika
      • Procesní průmysl
      • Stavební stroje
      • Zemědělské a hospodářské stroje
    • Vyřazené položky
      • Ne
    • lappDisplayNewIcon
      • Ne
    • Typ výrobku
      • DC připojovací kabel
      • Připojovací a ovládací kabel
      • Silnoproudé kabely
  • Elektrické parametry
    • Jmenovité napětí
      • U0/U: 0,6/1 kV AC rms / DC dle IEC
      • U0/U: 0,6/1 kV AC rms dle IEC
      • U0/U: 0,75/1,5 kV DC dle IEC
      • U0/U: 300/500 V AC rms / DC dle IEC
      • U0/U: 300/500 V AC rms dle IEC
      • U0/U: 450/750 V AC rms dle IEC
    • Jmenovité napětí
      • 1000 V AC rms dle UL AWM
      • 600 V AC rms dle UL AWM
    • Zkušební napětí
      • 4 kV
    • Zkušební napětí žíla/žíla
      • 4 kV
    • Zkušební napětí žíla/stínění
      • 2 kV
      • 3 kV
      • 4 kV
  • Konstrukce výrobku
    • Jmenovitý průřez vodiče (AWG)
      • 10 AWG
      • 12 AWG
      • 14 AWG
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 19 AWG
      • 2 AWG
      • 21 AWG
      • 4 AWG
      • 6 AWG
      • 8 AWG
    • Stíněné
      • Ano
      • Ne
    • Jmenovitý vnější průměr
    • Základní materiál izolace žil
      • Bezhalogenová směs
    • Základní materiál vnitřního pláště
      • Bezhalogenová směs
    • Základní materiál vnějšího pláště
      • Bezhalogenová směs
    • Barva vnějšího pláště
      • černá
      • šedá
    • Identifikace žil
      • Barvy
      • Číslice
    • Počet žil
      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 7
      • 8
      • 9
      • 10
      • 12
      • 14
      • 16
      • 18
      • 25
      • 30
      • 34
      • 41
    • Jmenovitý průřez vodiče (metrický)
      • 0.5 mm²
      • 0.75 mm²
      • 1.0 mm²
      • 1.5 mm²
      • 2.5 mm²
      • 4.0 mm²
      • 6.0 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 35.0 mm²
      • 50.0 mm²
      • 70.0 mm²
      • 95.0 mm²
      • 120.0 mm²
      • 150.0 mm²
      • 185.0 mm²
      • 240.0 mm²
    • Včetně ochranného vodiče
      • Ano
      • Ne
  • Vlastnosti výrobku
    • Oblast použití
      • Flexibilní
      • Pevné uložení
    • Minimální poloměr ohybu v mm, pevné uložení
    • Minimální poloměr ohybu v mm, příležitostně pohyblivé použití
      • 54.0 mm
      • 58.0 mm
      • 61.0 mm
      • 63.0 mm
      • 66.0 mm
      • 68.0 mm
      • 69.0 mm
      • 75.0 mm
      • 81.0 mm
      • 82.5 mm
      • 83.0 mm
      • 87.0 mm
      • 90.0 mm
      • 91.5 mm
      • 93.0 mm
      • 94.5 mm
      • 96.0 mm
      • 99.0 mm
      • 101.0 mm
      • 102.0 mm
      • 103.5 mm
      • 106.5 mm
      • 108.0 mm
      • 109.5 mm
      • 111.0 mm
      • 112.5 mm
      • 114.0 mm
      • 115.5 mm
      • 118.5 mm
      • 120.0 mm
      • 121.5 mm
      • 124.0 mm
      • 124.5 mm
      • 126.0 mm
      • 127.5 mm
      • 129.0 mm
      • 130.0 mm
      • 132.0 mm
      • 133.5 mm
      • 135.0 mm
      • 136.5 mm
      • 138.0 mm
      • 139.5 mm
      • 142.0 mm
      • 144.0 mm
      • 145.5 mm
      • 147.0 mm
      • 148.0 mm
      • 148.5 mm
      • 150.0 mm
      • 151.5 mm
      • 152.0 mm
      • 154.0 mm
      • 156.0 mm
      • 157.5 mm
      • 158.0 mm
      • 160.5 mm
      • 162.0 mm
      • 166.0 mm
      • 166.5 mm
      • 168.0 mm
      • 169.5 mm
      • 170.0 mm
      • 171.0 mm
      • 172.0 mm
      • 175.5 mm
      • 177.0 mm
      • 178.0 mm
      • 180.0 mm
      • 181.5 mm
      • 182.0 mm
      • 183.0 mm
      • 184.0 mm
      • 187.5 mm
      • 188.0 mm
      • 189.0 mm
      • 190.5 mm
      • 192.0 mm
      • 195.0 mm
      • 200.0 mm
      • 204.0 mm
      • 208.0 mm
      • 208.5 mm
      • 222.0 mm
      • 226.5 mm
      • 236.0 mm
      • 237.0 mm
      • 243.0 mm
      • 255.0 mm
      • 258.0 mm
      • 268.5 mm
      • 270.0 mm
      • 282.0 mm
      • 294.0 mm
      • 318.0 mm
      • 336.0 mm
      • 363.0 mm
      • 394.5 mm
      • 396.0 mm
      • 462.0 mm
    • Temperature, fixed installation
    • Temperature, occasionally moved
    • Vlastnosti výrobku
      • Bez PWIS
      • Bez halogenů
      • Odolnost proti UV záření
      • Odolnost proti olejům
      • Odolnost proti ozónu
      • Odolnost proti plameni
  • Certifikace a normy
    • Certifikováno EAC
      • Ano
    • CPR požární třída
      • B2ca
      • Cca
      • Dca
      • Eca
    • Hustota kouře CPR
      • s1
      • s1a
      • s1b
      • s2
    • CPR chování při odkapávání
      • d1
      • d2
    • Kyselost CPR
      • a1
    • Certifikace
      • Odolnost proti plameni testována podle UN/ECE-R118
      • Označení CE
      • UL recognised

Výsledky

(12)