Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Kabely odolné proti UV zaření

Pro venkovní použití

Co je kabel odolný vůči UV záření?


Světlo nám pomáhá vnímat svět očima - v jasných barvách, od červené po modrou. Za viditelným modrým světlem se skrývá ultrafialové světlo. Očima je neviditelná, ale pokud strávíme den na pláži bez ochrany proti slunci, může být docela bolestivá. Ničí totiž vrchní vrstvu kůže a z dlouhodobého hlediska může způsobit rakovinu kůže. Příčinou přílišného UV záření mohou být i další onemocnění, jako je šedý zákal nebo makulární degenerace oka. Doporučení proto zní: Kdo je na slunci, měl by se natírat opalovacím krémem a nosit sluneční brýle.

Co škodí našemu zdraví, neprospívá ani kabelům - i ony se mohou "spálit". Ne rychle, ale v průběhu let vysoká energie UV záření rozkládá plast Vnějšího pláště a v určitém okamžiku napadá i izolaci vodičů. Pak může dojít ke zkratu a zastavení strojů, v nejhorším případě mohou být ohroženi lidé. Poškození je často viditelné pouhým okem, protože plast vybledne a stává se křehkým a lámavým. Když se o něj otřete, drobky z něj odpadnou. To je však nebezpečné, protože vodič vedoucí proud pod ním už může být obnažený. Pro místa se silným UV zářením jsou k dispozici kabely s extra ochranou proti slunci. Tyto kabely jsou obvykle černé, protože plast obsahuje saze. Saze pohlcují energeticky bohaté UV záření již na povrchu a přeměňují je na teplo. Kabel se zahřívá, takže musí mít dostatečně vysoký dosah. Saze, které se přidávají do plastu pláště, však mají jen málo společného s nežádoucím vedlejším produktem, který vzniká v kouřícím komíně. Místo toho se zde používají průmyslové saze, které vznikají při optimalizovaných spalovacích procesech. Velikost, pórovitost a celkový povrch částic sazí lze upravit a optimalizovat pro použití jako ochrana proti UV záření.

Kde se používají kabely odolné vůči UV záření?


Stručně řečeno: venku, kde jsou kabely vystaveny přímému slunečnímu svitu. Může se jednat o kabel k satelitní anténě nebo o kabely, které přivádějí elektřinu z fotovoltaických modulů do domu. I velké průmyslové závody, například v chemickém průmyslu, se často nacházejí venku. Kromě toho potřebují kabely odolné proti UV záření nákladní automobily a sklízecí mlátičky, stejně jako lokomotivy a koleje, po kterých jezdí. Méně známé je, že silné UV záření se může vyskytovat i v interiéru. Tak je tomu například ve farmaceutickém průmyslovém odvětví, kde se přístroje sterilizují UV světlem. UV záření totiž ničí mikroorganismy ve vodě, potravinách nebo výfukových plynech. V takových systémech jsou užitečné také kabely odolné proti UV záření.

Jaké kabeláže odolné proti UV záření nabízí LAPP?


Jako světová jednička na trhu integrovaných řešení konektivity máme široké portfolio produktů odolných proti UV záření. Patří sem kabely pro přenos napájení, řídicích signálů a dat, jakož i příslušné kabelové konektory a příslušenství, jako jsou kabelové vývodky a označení kabelů. Zde je malý výběr ze sortimentu kabelů LAPP:

Klasikou v portfoliu LAPP jsou kabely ÖLFLEX®. Jsou extrémně robustní a často také odolné vůči UV záření. Příkladem jsou ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP nebo ÖLFLEX® FD 855 P. Existuje také mnoho příkladů datových kabelů, například ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e je pro otevřené rozhraní systému SIEMENS DRIVE-CLiQ® nebo HITRONIC® HQN 1500.


LAPP je průkopníkem v oblasti kabeláže pro stejnosměrné použití (aplikace) a partnerem v průmyslovém odvětví DC. Společnost uvedla na trh první kabel určený speciálně pro stejnosměrné použití (aplikace). Sortiment výrobků se neustále rozšiřuje, nejnovějším přírůstkem je ÖLFLEX® DC ROBOT 900, který je díky svým torzním a ohybovým vlastnostem vhodný pro pohyblivé použití (aplikace) v robotech, kabelových vlečných řetězech nebo nástrojích. Izolace žil je vyrobena z TPE, plášť z PUR. Díky tomu je kabel bez halogenů a vhodný pro místa, kde se pohybují lidé, protože v případě požáru z plastu neunikají žíravé výpary.

Materiál je také odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům, vodotěsný a pružný při nízkých teplotách. Černá kabelová vývodka SKINTOP® ST-HF-M Black byla vyvinuta speciálně pro vysoké UV záření. Často se používá na budovách nebo železničních zařízeních.

Kabely odolné proti UV záření od LAPP