Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Těsnicí kroužky/podložky

Na spolehlivé utěsnění

Těsnicí kroužky na kabelové vývodky zajišťují spolehlivé utěsnění pouzder a chrání proti olejům, kyselinám a chemikáliím. Těsnicí kroužky jsou k dispozici pro metrické, NPT a PG kabelové vývodky.

Kategorie

Kabelové vývodky
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 42
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
Filtr
  • Všeobecné informace
    • Vyřazené položky
      • Ne
  • Konstrukce výrobku
    • Vnitřní průměr
      • 3.0 mm
      • 4.0 mm
      • 5.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 8.5 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 10.5 mm
      • 11.0 mm
      • 11.5 mm
      • 12.1 mm
      • 12.5 mm
      • 13.0 mm
      • 14.5 mm
      • 15.0 mm
      • 15.2 mm
      • 16.0 mm
      • 16.1 mm
      • 17.0 mm
      • 17.5 mm
      • 18.0 mm
      • 18.6 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 20.1 mm
      • 20.4 mm
      • 22.0 mm
      • 22.5 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 25.1 mm
      • 26.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 28.3 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 31.0 mm
      • 32.0 mm
      • 32.1 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 35.5 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
      • 38.0 mm
      • 39.0 mm
      • 40.0 mm
      • 40.2 mm
      • 41.0 mm
      • 42.5 mm
      • 43.0 mm
      • 44.0 mm
      • 46.0 mm
      • 47.0 mm
      • 50.0 mm
      • 50.2 mm
      • 50.5 mm
      • 52.0 mm
      • 54.0 mm
      • 55.0 mm
      • 57.0 mm
      • 59.3 mm
      • 63.2 mm
    • Vnější průměr
      • 10.0 mm
      • 10.2 mm
      • 10.5 mm
      • 11.0 mm
      • 11.5 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 13.5 mm
      • 13.8 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 16.5 mm
      • 16.6 mm
      • 17.0 mm
      • 17.6 mm
      • 18.0 mm
      • 18.5 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 20.5 mm
      • 21.0 mm
      • 21.1 mm
      • 22.5 mm
      • 22.6 mm
      • 23.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 27.0 mm
      • 27.5 mm
      • 29.6 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 33.4 mm
      • 33.5 mm
      • 34.5 mm
      • 35.0 mm
      • 37.6 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 40.3 mm
      • 43.5 mm
      • 44.5 mm
      • 45.0 mm
      • 47.5 mm
      • 48.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.5 mm
      • 52.0 mm
      • 54.0 mm
      • 55.0 mm
      • 57.0 mm
      • 58.0 mm
      • 59.0 mm
      • 60.3 mm
      • 61.0 mm
      • 61.6 mm
      • 63.0 mm
      • 69.0 mm
      • 73.9 mm
    • Materiál pouzdra
      • Ocel
    • Barva
      • bílá
      • zelená
      • černá
      • červená
    • Velikost závitu
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
  • Vlastnosti výrobku
    • Teplota

Výsledky

(13)