LAPP nabízí pojistné matice z plastu, kovu a nerezové oceli. Pojistné matice jsou k dodání v metrických, PG a NPT velikostech.
- M 10
- M 105
- M 110
- M 12
- M 16
- M 20
- M 24
- M 25
- M 32
- M 36
- M 40
- M 50
- M 56
- M 6
- M 63
- M 72
- M 75
- M 8
- M 80
- M 90
- NPT 1 1/2"
- NPT 1 1/4"
- NPT 1"
- NPT 1/2"
- NPT 2"
- NPT 3/4"
- NPT 3/8"
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 36
- PG 42
- PG 48
- PG 7
- PG 9
- Vytápění, vzduchotechnika, klimatizace
- Lodní průmysl
- Stavební stroje
- Zemědělské a hospodářské stroje
- Výtahy a manipulační zařízení
- Energetický průmysl
- Montážní stroje
- Obráběcí stroje
- Balicí technika
- Kolejová vozidla
- Potravinářský a nápojový průmysl
- Zdravotnictví a farmaceutický průmysl
- Označení CE
- UL listed
- UL recognised
- cUL listed
- cUR recognized