Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Koaxiální kabely

K přenosu vysokofrekvenčních signálů

Kabely RG (dle MIL-DTL 17 H) a RGB od společnosti LAPP lze použít na vysokofrekvenční přenos dat. Koaxiální kabely jsou určeny pro pevné a omezeně pohyblivé uložení a lze je používat v uzavřených prostorech a venku při teplotách do -55 °C až +250 °C.

Kategorie

Kabely
  • Odolnost proti plameni testována podle UN/ECE-R118
  • Označení CE
Filtr
  • Všeobecné informace
    • End of sales article
      • Ne
  • Elektrické parametry
    • jmenovitá charakteristická impedance
      • 100 Ω
      • 50 Ω
      • 75 Ω
  • Konstrukce výrobku
    • Typ koaxiálních kabelů
      • RG 11 A/U
      • RG 174 A/U
      • RG 178 B/U
      • RG 187 A/U
      • RG 188 A/U
      • RG 213 /U
      • RG 214 /U
      • RG 223 /U
      • RG 58 C/U
      • RG 59 B/U
      • RG 6 A/U
      • RG 62 A/U
      • RG FD
      • RGB CY
      • RGB DY
  • Certifikace a normy
    • Certifikace
      • Odolnost proti plameni testována podle UN/ECE-R118
      • Označení CE

Výsledky

(3)