Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 

Servo konfekce

Servosystémy od společnosti LAPP


S LAPP Harnessing Solutions vám nabízíme konfekcionované servomontáže pro všechny běžné pohonné technologie a mechanické standardy z jednoho zdroje: SIEMENS®, LENZE®, Rockwell® a SEW®. V kombinaci s našimi dlouholetými zkušenostmi Vám tak můžeme zaručit trvale vysokou kvalitu výrobků. 


Náš napájecí konektor (velikost 1) nabízí měřitelně lepší elektromagnetické stínění (6 dB). K tomu jsou naše servokabely odolné proti vibracím a díky nalisovanému upínacímu kroužku jsou odolné proti manipulaci. Konektor na straně motoru je stupněm krytí IP67 chráněn proti prachu a vodě. 

Stáhněte si leták

Máte nějaké dotazy?

Naši odborníci vám rádi poradí a budou s vámi spolupracovat na realizaci vašeho individuálního projektu.
Kontaktujte nás nyní

Průvodce „ÖLFLEX® CONNECT SERVO“

Na co si dát pozor při výběru servokonfekce? Samozřejmě na vysokou kvalitu. Měli byste se také ujistit, že vlastnosti kabelu jsou vhodné pro danou aplikaci. Proto jsou zapotřebí různé varianty - mnohé z nich najdete v sortimentu ÖLFLEX® CONNECT SERVO.
Stáhnout nyní

Konfekcionér servopohonů

Rychlá, jednoduchá a přehledná cesta k vaší servokonfekci


S našimi produkty LAPP Harnessing Solutions můžete také využívat komplexní zákaznický servis, který se vždy zaměřuje na vás a vaše potřeby. To znamená, že Vám nabízíme logistické služby přizpůsobené Vašim individuálním potřebám včetně potisku. Kromě úzkých vztahů se zákazníky je pro nás důležitá také rychlost: díky decentralizované výrobní a logistické síti má společnost LAPP globální postavení a dokáže dodávat rychle kamkoliv na světě. Ve všech našich výrobních závodech zaručujeme maximální dostupnost materiálů, stejně jako jednotné standardy kvality.


Abychom zajistili maximální kvalitu a bezpečnost, jsou všechny naše servokabely důkladně testovány ve vlastní laboratoři s ohledem na konečné místo použití.

Potřebujete řešení na míru?

Použijte nyní konfigurátor konfekce serva

Jaké vám nabízíme výhody


  • Vyrobeno v Evropě
  • 100 % testováno
  • Sledovatelnost konfekce pomocí kódování šarží
  • Dlouholeté zkušenosti s výrobou komponentů ve společnosti LAPP
  • Globální dosah s lokálními odbornými znalostmi a podporou
  • Na vyžádání jsou k dispozici řešení na míru
  • Tisk na míru

Přehled výkonnostních tříd


  • Basic Line: nákladově efektivní servokabel pro jednoduchá použití
  • Extended Line: vysoce dynamická výkonnostní třída pro náročná prostředí

Konfekcionované servopohony pro normy SIEMENS®, Rockwell®, LENZE®, SEW®


Nabízíme vysoce kvalitní servokabely pro různé průmyslové standardy. Ať už se jedná o velkou zakázku, nebo individuální produkt, poskytneme Vám vše potřebné. K tomu Vám také nabízíme na míru: ať už potisk, štítky, nebo balení – my Vám to umožníme. Servokabely jsou k dispozici ve všech délkách.

Stáhněte si nyní bílou knihu

LAPP řešení pro vytváření kabelových svazků

S kabelovou konfekcí až po servokabelové systémy a komplexní řešení vlečných řetězů - s LAPP Harnessing Solutions vám nabízíme správné řešení připojení pro každý požadavek.
Další

Kabely

Každé použití klade na kabely, konektory a pouzdra různé nároky. S námi najdete to správné řešení připojení díky našim individuálním konfekcím kabelů.
Další

Systémy kabelových řetězů

Společnost LAPP nabízí kompletně konfekcionované systémy vlečných řetězů, které jsou přesně přizpůsobené Vašim požadavkům. Díky našim rozsáhlým odborným znalostem jsme Vám vždy připraveni poradit.
Další