61722070
Krimpovací nástroj; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 6.0mm²; Krimpovací profil: Oválný
CRIMPING PLIERS CSA 0760
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.859,13 Kč
(385.912,67 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Zřetelně označené lisovací zápustky
- Menší potřebná vynaložená síla díky speciálnímu mechanismu
- Zkoušeny pro minimálně 80 000 lisování
- Lisování systémem nuceného dokončení procesu
- Průřez příslušných lisovacích čelistí je pro kontrolu vyražen do kabelového oka
Použití
- Kleště Miniforce pro izolované spoje 0,5 – 6 mm²