21700614
Datový konektor; ETHERNET/IP, PROFINET; Cat.6A; RJ 45; Zásuvka; Rovné (180 °)
EPIC® DATA HS RJ45 F 10G B
Přidat do porovnání produktů
Cena
717,25 Kč
(71.725,21 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Se sponou pro přímou montáž na 35 mm DIN lištu.
Použití
- Určeno pro Cat. 6A kabely.
- Vhodný pro všechny sítě LAN a ethernetové aplikace do 10GBase-T.