21700507
Datový konektor; PROFIBUS DP; Sub-D Zásuvka; Úhlová (35 °); Šroubovací připojení; Přepínatelný ukončovací odpor sběrnice
ED-PB-35
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.350,64 Kč
(135.063,99 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- K dispozici je široká škála variant.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Díky malé konstrukční velikosti je vhodný pro použití v omezených prostorových podmínkách.
- K dispozici jsou provedení s úhlem výstupu kabelu 35°, 90° a 180°.
- Snadné připojení kabelu pomocí šroubovacího připojení M12 nebo technologie šroubových svorek.
- Díky integrovaným ukončovacím odporům, které lze přepínat pomocí posuvného ovladače, lze konektor použít jako průchozí nebo ukončovací.
- Vylepšená ochrana proti elektromagnetickému rušení díky pokovenému pouzdru.
- K dispozici také jako varianta s barevnými LED k jednoznačnému zobrazení stavu.
- K dispozici také jako varianta „PG“ s druhým rozhraním D-Sub pro programování a diagnostiku.
- Varianta „REPEATER“ regeneruje datový signál a tím umožňuje snadné rozšíření sítě PROFIBUS®.
Použití
- Pro použití v síti PROFIBUS®-DP.
- K připojení kabelů kompatibilních s PROFIBUS® (vnější průměr kabelu 5-8 mm nebo konfekcionovaný s konektory PROFIBUS® M12 (kódování B)).