10423000
Vestavné pouzdro; Konstrukční velikost: 3A; Konstrukce konektoru: Standardní; Podélný třmen; Počet kabelových vstupů: 1; Polyamid, Bez povrchové úpravy; Stupeň krytí IP smontováno: IP 65
EPIC® H-A 3 AGS
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.110,39 Kč
(11.103,92 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pouzdro v plastovém nebo kovovém provedení pro bezpečné připojení konektorů ve stísněném prostoru
Použití
- Výroba strojů a zařízení
- Regulační technika
- Elektronická laboratoř