19517200
Soklové pouzdro; Konstrukční velikost: 3A; Konstrukce konektoru: Standardní; Podélný třmen; Počet kabelových vstupů: 1; Slitina zinku, Práškově lakováno; Stupeň krytí IP smontováno: IP 65
EPIC® H-A 3 MAGS M20 U.O.
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.444,89 Kč
(24.448,90 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Díky malé konstrukční velikosti je vhodný pro použití v omezených prostorových podmínkách.
- Široká škála vložek k dispozici.
- Varianta „Agsv“ z lehkého a chemicky odolného termoplastického pouzdra pro bezpečná konektorová spojení.
- Varianta „MAgsv“ s robustním pouzdrem ze zinkového tlakového odlitku pro bezpečné připojení.
- Kvalita zkoušená VDE.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- K ochraně konektorové vložky proti vlivům okolního prostředí.
- Pro použití s mnoha vložkami hranatých konektorů EPIC®.
- Pro připojení přístrojů a strojů k napájení v různých aplikacích
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.