10429500
Spojkové pouzdro; Konstrukční velikost: 3A; Konstrukce konektoru: Standardní; Podélný třmen; Počet kabelových vstupů: 1; Slitina zinku, Práškově lakováno; Stupeň krytí IP smontováno: IP 65
EPIC® H-A 3 MTGVB PG11 6.5-12mm
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.549,88 Kč
(15.498,75 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Řada EPIC® H-A 3 zahrnuje nejmenší pouzdra v oblasti těžkých průmyslových konektorů a zajišťuje bezpečné spojení na nejmenším prostoru.
- Spojkové pouzdro lze zasunout do mnoha komerčně dostupných kabelových pouzder.
- Integrovaná mosazná kabelová vývodka SKINTOP® slouží k utěsnění a odlehčení tahu kabelových vstupů. Ve srovnání s pouzdry, kde se kabelová vývodka přidává samostatně, je celková velikost pouzdra prostorově úspornější.
- Uzamčení se provádí příčnými třmeny.
- Při uzamčení odpovídá stupni krytí IP 65.
- Šipka jako nový designový prvek na povrchu krytu je snadno nahmatatelná a zjednodušuje zapojování v prostorově omezených a případně špatně viditelných oblastech použití.
Použití
- K ochraně konektorové vložky proti vlivům okolního prostředí.
- Pro použití s mnoha vložkami hranatých konektorů EPIC®.
- Pro připojení přístrojů a strojů k napájení v různých aplikacích
- Odolává vysokému zatížení životního prostředí a mechanickému namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití.