10625500
Vestavné pouzdro; Konstrukční velikost: 48A; Konstrukce konektoru: Standardní; Dvojitý třmen; Počet kabelových vstupů: 1; Hliník, Práškově lakováno; Stupeň krytí IP smontováno: IP 65
EPIC® H-A 48 AG vestavné pouzdro
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.752,79 Kč
(175.278,78 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Tři různé vložky, které se všechny hodí pro pouzdro typu H-A 16, lze vestavět do tohoto pouzdra. Velká flexibilita.
Použití
- Výroba strojů a zařízení
- Regulační technika