10633800
Soklové pouzdro; Konstrukční velikost: 48A; Konstrukce konektoru: Standardní; Dvojitý třmen; Počet kabelových vstupů: 1; Hliník, Práškově lakováno; Stupeň krytí IP smontováno: IP 65
EPIC® H-A 48 SGR 29 ZW soklové pouzdro
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.877,60 Kč
(287.760,37 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Tři různé vložky, které se všechny hodí pro pouzdro typu H-A 16, lze vestavět do tohoto pouzdra. Velká flexibilita.
- Pouzdro M40 rozšiřitelné na M50 pomocí SKINTOP 53112083 (rozsah sevření 27 - 35 mm)
Použití
- Výroba strojů a zařízení
- Regulační technika