19639600
Soklové pouzdro; Konstrukční velikost: 48A; Konstrukce konektoru: Standardní; Dvojitý třmen; Počet kabelových vstupů: 2; Hliník, Práškově lakováno; Stupeň krytí IP smontováno: IP 65
EPIC® H-A 48 SGRL M40 soklové pouzdro
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.876,97 Kč
(287.696,73 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Tři různé vložky, které se všechny hodí pro pouzdro typu H-A 16, lze vestavět do tohoto pouzdra. Velká flexibilita.
- Pouzdro M40 rozšiřitelné na M50 pomocí SKINTOP 53112083 (rozsah sevření 27 - 35 mm)
Použití
- Výroba strojů a zařízení
- Regulační technika