10076900
Soklové pouzdro; Konstrukční velikost: 16B; Konstrukce konektoru: Standardní; Podélný třmen; Počet kabelových vstupů: 1; Hliník, Práškově lakováno; Stupeň krytí IP smontováno: IP 65
EPIC® H-B 16 SDR-LB 21 soklové pouzdro
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.773,79 Kč
(75.475,82 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Soklové pouzdro lze zasunout do mnoha komerčně dostupných kabelových pouzder.
- S uzavřenou základnou a bočním kabelovým vstupem pro přehledné vedení kabelů.
- Ochranný kryt chrání proti vlivům okolního prostředí v nezasunutém stavu.
- Při uzamčení odpovídá stupni krytí IP 65.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- K ochraně konektorové vložky proti vlivům okolního prostředí.
- Pro použití s mnoha vložkami hranatých konektorů EPIC® nebo modulárními vložkami.
- Pro připojení přístrojů a strojů k napájení v různých aplikacích
- S modulární sestavou konektoru vhodný také pro přenos signálů a dat.
- Odolává vysokému zatížení životního prostředí a mechanickému namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití.