11221300
Lisovaný kontakt; Kolík; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Mosaz Pozlacený
EPIC® H-D SCEG AU 0.5-1.5 (100)
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.769,91 Kč
(1.769,91 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Pro průřezy vodičů od 0,14 do 2,50 mm².
Použití
- Zur Verwendung mit Rechtecksteckverbinder-Einsätzen der Serie EPIC®H-D.