11208000
Lisovaný kontakt; Kolík; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 1.5mm²; Mosaz Postříbřený
EPIC® MC SCBG AG 0,5-1,5 200 LI kolík
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.783,35 Kč
(278.335,04 Kč/100 Role)
1 Role na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Postříbřený kontaktní povrch pro nízké kontaktní odpory a minimální tvorbu tepla na kontaktu.
- Pro průřezy vodičů do 2,5 mm².
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Na výrobu modulární konektorové vložky.