10399600
Modulární systém; Klecová pružina; Počet kontaktů: 4; Včetně kontaktů; Potřebné porty: 1; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; 400 V AC rms / DC dle IEC; 14 A dle IEC
EPIC® MCS 4 F kolíkový modul
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.457,91 Kč
(14.579,08 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Sestavení jednotlivých konektorů, vhodné pro širokou škálu aplikací
Použití
- Investiční výstavba
- Tiskařské stroje
- Regulační technika