10344600
Modulární systém; Šroubovací připojení; Počet kontaktů: 1+PE; , S ochranným vodičem; Včetně kontaktů; Potřebné porty: 2; Pro průřez (min./max.): 4mm² - 25mm²; 600 V AC rms / DC dle UL; 82 A dle IEC
EPIC® MCS-HC 1+PE S kolíkový modul
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.334,17 Kč
(46.683,40 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Šroubovací připojení pro průřezy do 25 mm² pro snadnou montáž bez speciálních nástrojů
- Samostatný ochranný vodič pro zvýšenou bezpečnost
Použití
- Investiční výstavba
- Tiskařské stroje
- Regulační technika