10383200
Modulární systém; Krimpovací připojení; Počet kontaktů: 4+PE; , S ochranným vodičem; Potřebné porty: 1; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²; 1000 V AC rms / DC dle IEC; 16 A dle IEC
EPIC® MCB 5 CG-HV kolíkový modul (1000 V)
Přidat do porovnání produktů
Cena
821,76 Kč
(8.217,64 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Sestavení jednotlivých konektorů, vhodné pro širokou škálu aplikací
Použití
- Investiční výstavba
- Tiskařské stroje
- Regulační technika