44423229
Modulární systém; Krimpovací připojení; Počet kontaktů: 4; Potřebné porty: 2; Pro průřez (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; 50 V AC rms / DC dle IEC;
EPIC® MHS Bus PIN 1x(4) CM
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.669,38 Kč
(36.693,85 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Stíněný modul pro přenos dat a signálů. Vhodný pro Ethernet CAT.5e
- Systém EPIC® MH je kompatibilní se standardem na trhu
- Krimpovací připojení pro trvalé kontaktování odolné vibracím
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
Použití
- Strojírenství
- Robotika
- Investiční výstavba
- Obnovitelné energie
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel