44423340
Modulární systém; Počet kontaktů: 6; Potřebné porty: 1;
EPIC® MHS 6 LWL LC
Přidat do porovnání produktů
Cena
417,44 Kč
(41.744,47 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Modul LWL, který pojme 6 konfekčních nástrčných spojek LWL LC na modul
- Nejsou vlivy EMC na přenos dat LWL
- Modul EPIC® MH LWL lze zapojit podle standardu na trhu
- Integrovaný spojovací prvek (manžeta) v modulu pro přímé spojení a přesné polohování spojení
- Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
Použití
- Strojírenství
- Obnovitelné energie
- Konstrukce zkušebního prostředku
- Investiční výstavba
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel