73000025
cable connector; M 23 power; Dutinka; Počet kontaktů: 3+PE+4; Rozsah sevření (min./max.): 10.5mm - 15.5mm
EPIC® POWER LS1 D6 3+PE+4 K kr. 10,5-15,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.957,26 Kč
(79.145,18 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoký výkon na malém montážním prostoru, optimální řešení pro elektromotory
- Optimalizovaná konstrukce z hlediska EMC
- Bezpečné použití v provozních podmínkách díky vysoké třídě ochrany
Použití
- Investiční výstavba
- Servopohony a servokonfekce