44420231
Kontakt pro velikost pouzdra: Powerlock F6 C; ; Odběr; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 95mm² - 95mm²; Průřez vodiče 95 mm²; Slitina mědi Postříbřený
EPIC® POWERLOCK SCM 95 (1)
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.913,69 Kč
(191.369,18 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Šroubovací kontakt pro snadné připojení bez speciálních nástrojů. Odběrový šroubovací kontakt pro použití s konstrukčním typem F6 S; zdrojový šroubovací kontakt k použití s konstrukčním typem D6 S. Šroubovací kontakty jsou určeny pro průřezy vodičů do 120 mm². U menších průřezů vodičů do 50 mm² je třeba použít redukční dutinky pro postupné zmenšování průměru.
- Krimpovací kontakt zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a vytváří spojení odolné proti vibracím. K dispozici jsou různé velikosti kontaktů pro průřezy vodičů od 35 do 240 mm². Odběrový krimpovací kontakt pro použití s konstrukčním typem F6 C; zdrojový krimpovací kontakt k použití s konstrukčním typem D6 C.
- Kontakt se závitovou tyčí M12 pro kontaktování s trubkovým kabelovým okem. Odběrový kontakt pro použití s konstrukčním typem A1; zdrojový kontakt pro použití s konstrukčním typem A6 (buď šroubovací nebo krimpovací, v závislosti na aplikaci).
- Všechny kontakty se dodávají se zajišťovacím kolíkem pro připevnění kontaktu k vestavnému pouzdru.
Použití
- Lze použít k mobilnímu a stacionárnímu napájení nebo k nouzovému napájení pomocí generátorů nebo akumulátorů.
- Vhodné pro elektrické motory a chladicí jednotky.
- Vhodné pro třífázové a stejnosměrné aplikace. Maximální proud ve spojení se šroubovacími kontakty je 400 A; maximální proud ve spojení s krimpovacími kontakty je 660 A.
- Pro použití s nestíněnými jednožilovými vodiči.
- Odolává střednímu mechanickému namáhání.