22260102
Vestavný konektor pro snímače/akční členy; Sensor/Aktor; M 8 (Kódování A); Zásuvka; Rovné (180 °) ; Počet kontaktů: 3; Stíněné: Ne
AB-C3-M8FS-0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
304,41 Kč
(30.441,32 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Varianta k připojení různých přístrojů
- Snadná montáž do přístrojů (např. rozvaděčů)
Použití
- Propojení zařízení a rozvaděčů