22260993
Datový konektor; Sensor/Aktor; M 8 (Kódování A); Zástrčka; Rovné (180 °) ; Počet kontaktů: 3; Pro průřez (min./max.): 28AWG - 24AWG; Stíněné: Ne
AB-C3-M8MS-F0,25
Přidat do porovnání produktů
Cena
372,64 Kč
(37.263,86 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Rychlá a jednoduchá konfekce na místě
- Vyhotovení individuálních délek kabelů
- Instalace bez nutnosti použití speciálních nástrojů (provedení pro rychlé připojení)
- Snadná instalace na místě díky technice rychlého připojení IDC
- Snadné připojení kabelů pomocí osvědčených šroubovacích svorek