00008747
Vestavné pouzdro; M 27; M27 kódování N; Kolík; Počet kontaktů: 21; Pro průřez (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²;
EPIC® SIGNAL R 3.0 A/1-21 kolík
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.934,53 Kč
(58.690,64 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Nejvyšší hustota kontaktů při nízkých nárocích na prostor
- Konektor v pájené verzi pro snadnou údržbu
Použití
- Výroba strojů a zařízení
- Měřicí, řídicí a regulační technika